2170894
Ethernet-kábel; Energialánc, rugalmas; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® alkalmazás: C típus; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogénmentes;
ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
471,94 €
(471,94 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Cat.5-teljesítmény 100 Mbit/s-ig.
- Analóg és digitális jelek átviteléhez, legfeljebb 100 MHz frekvenciatartományban.
- A belső köpennyel rendelkező „Fast Connect” konstrukció lehetővé teszi a kábel egyszerű csupaszítását és konfekcionálását.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- Nagyobb ellenállás az elektromágneses zavarokkal szemben a csillagnégyes-kapcsolásnak, valamint az alumínium-kasírozású fóliából és a magas lefedettségű réz árnyékolófonatból készült kettős árnyékolásnak köszönhetően (SF/UTP).
- Halogénmentes érszigetelő és köpenykeverék a különleges tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez.
Alkalmazás
- Rendkívül rugalmas, állandó mozgású használathoz mozgó géprészekben és energialáncban PROFINET-hálózatban (C típus).
- EtherCAT és EtherNET/IP alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz és nedves környezetben használható.
- A PUR-külső köpeny ellenáll erős mechanikai terheléseknek.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- Kültéri használatra alkalmas.