4510001
Érvezető; 1X0.5; zöld-sárga; gyűrű; U0/U: 300 / 500 V; PVC; HAR-tanúsítású; fix fektetés
H05V-K 1X0,5 GNYE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
14,67 €
(14,67 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Harmonizált H05V-K európai konstrukció szerint gyártva, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel.
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
- Eldobható nagy dobozban is elérhető.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Gépeken belüli áramkörök bekötéséhez.
- Lámpák bekötéséhez.
- Fix és védett telepítéshez.
- Nyitott telepítéshez kábeltálcákra, potenciálkiegyenlítésre használható.
- Legfeljebb –40°C hőmérsékleten használható.