4520001
Érvezető; 1X1.5; zöld-sárga; gyűrű; U0/U: 450 / 750 V; PVC; HAR-tanúsítású; fix fektetés
H07V-K 1X1,5 GNYE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
28,38 €
(28,38 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Harmonizált H07V-K európai konstrukció szerint gyártott, ◁HAR▷ ellenőrzött biztonságot és minőséget igazoló jelöléssel (nem vonatkozik: átlátszó, zöld (egyszínű), sárga (egyszínű), minden kettős szín (zöld-sárga és sárga-zöld színeket kivéve)).
- A ◁HAR▷ kábelek Európában széles körben elfogadottak és alkalmazhatók.
- Különböző érszigetelési színekben kapható.
- Eldobható nagy dobozban is elérhető. A nagy dobozok elérhetősége a színtől és a keresztmetszettől függ, és általában csak 6 mm² vezetékkeresztmetszetig biztosított.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
Alkalmazás
- Gépeken belüli áramkörök bekötéséhez.
- Lámpák bekötéséhez.
- Fix és védett telepítéshez.
- Nyitott telepítéshez kábeltálcákra, potenciálkiegyenlítésre használható.
- Legfeljebb –40°C hőmérsékleten használható.