1232650
Érvezető; 1X0.5; U0/U: 300/500 V; üvegselyem; -50°C - 700°C; fix fektetés
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x0,5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
435,61 €
(435,61 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Suitable for areas where the installation temperature and ambient temperature is very high
- Good electrical conductivity due to nickel strand also at high temperatures
Alkalmazás
- Heating modules, electric heating devices, heat lockers
- Furnaces, electric ranges, night storage heater
- Heavy industry, iron and steel works, foundries, glass and ceramic processing, chemical industries
- Machinery, apparatus and power plant construction