10407900
Betét csavarcsatlakozóval persely; Érintkezők száma: 5; Kiviteli méret: 6B; 1000 V AC rms / DC szerint IEC; 85 A szerint UL; Keresztmetszethez (min./max.): 2.5mm² - 6mm²; Érintkezőket tartalmazó; polikarbonát
H-S 4+2xPE BAS
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
59,91 €
(5.991,12 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Fast and easy assembly
- Very high current transfer
- Lower space requirement
- Axial screw termination for assembly without special tool
Alkalmazás
- Mechanical engineering
- Plant engineering
- Renewable energy