52220110
Többszörös bevezetés; M 40; Kábelbevezetések száma: 12; 1. kulcsnyílás: 46; Halogénmentes; UV-álló; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)
SKINTOP® MULTI-M 40X1.5 / 2X1-4+10X2-6 MM
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
20,97 €
(2.096,73 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A kábelek többszörös bevezetése nagyobb pakolási sűrűséget tesz lehetővé (változattól függően akár 30 vezeték).
- Nagy, 4 mm-rel változó rögzítőtartomány a különböző kábelátmérőkhöz.
- Közvetlen kábelbevezetés az átvezetések előszúrása nélkül.
- A kábelátmérő megválasztásának rugalmassága csökkenti a raktárban lévő alkatrészek sokféleségét, és logisztikai és egyéb költségelőnyöket biztosít.
- Könnyű szerelés a házon, becsavarozással vagy ellenanyával történő rögzítéssel.
- A ki nem osztotti átvezetések a membrántechnikával kialakított rugalmas géltechnológiának köszönhetően biztonságosan zárva és tömítve maradnak.
- A házhoz és a vezetékekhez a lehető legjobb tömítés IP 68 védettségi osztályt tesz lehetővé.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- Nem konfekcionált kábelek többszörös tömítő és húzásmentesítő bevezetéséhez egy házon keresztül.
- Száraz, nedves és olajos környezetben használható.
- Kültéri használatra alkalmas.