53113300
Tömszelence; M 12; Befogási tartomány (min./max.): 3.5 - 7 mm; 1. kulcsnyílás: 15; fekete; UV-álló; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® SOLAR M12X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
147,62 €
(147,62 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- UV and ozone-resistant
- Extremely flame-retardant according to UL 94V-0 / 94-5VA
- UL 746 C - UL F1 outdoor use
- High strain relief
- Permanent vibration protection
Alkalmazás
- Photovoltaic plants