53110146
Tömszelence; M 12; Befogási tartomány (min./max.): 3.5 - 7 mm; 1. kulcsnyílás: 15; ezüstszürke; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
SKINTOP® ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY 10ST
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
6,48 €
(64,80 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Sokoldalú tulajdonságai meggyőzővé teszik ezt a terméket az alkalmazások széles skálájához.
- Nagy stabilitás elcsavaráskor és gyorsan zárható a többszörösen indítható, lapított trapézmenetnek köszönhetően.
- A tartós rezgésvédelem megakadályozza, hogy a kalapos anya rezgés esetén kinyíljon.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (5 bar) és IP 69 védettégi módot.
- Nagy, változó rögzítő tartomány a különböző kábel külső átmérőkhöz.
- Széles körű tartozékkínálat érhető el.
Alkalmazás
- Egy házba történő tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetéshez.
- Fokozottan olajálló anyag durva ipari környezethez.
- A SKINTOP® ST(R) M ISO változatok különösen hosszú csatlakozó menetüknek köszönhetően speciálisan vastagfalú házakhoz alkalmasak.
- A fekete változatok kültéri használatra alkalmasak.