63204015
Kábelsaru; Megfelelő krimpelő betét: PEW 12.1071; Keresztmetszethez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; elektrolitikus réz ónozott
CABLE LUGS KB 1-2.5R DIN 46234
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
5,20 €
(5,20 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- For first-class connection with simple operating principle
- Thus providing the best electrical conductivity (least resistance)
Alkalmazás
- Manufacturing of control cabinets and equipment
- Trains and buses
- For cables with category 2,5 and 6 conductors