61735822
Kampó; Kábelátmérő: 4.5mm - 25mm;
STAR STRIP SPARE HOOK SMALL
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
168,59 €
(1.685,88 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Kérjük, vegye figyelembe a 10 darab minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Loading...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- High ergonomics and user-friendliness (inter alias due to a lightweight construction)
- Suitable for circular, longitudinal and spiral cuts
- High quality of the blade ensures a good stripping result also for tough insulation materials
- Large application range thanks to the interchangeable hooks
- Robust body, long durability- tested for more than 100.000 stripping operations
Alkalmazás
- Adjustable stripping tool for round cables made with various insulation materials (as PVC, PTFE, rubber or PUR)
- Through the interchangeable hooks, the tool can be used for cables with a diameter of 4.5 - 25 mm and 20 - 40 mm