62120121
pótalkatrész; Kábelkötegelő-szélességhez: 2.4mm
TY-GUN ERG 50B SPARE PART KNIFE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
93,99 €
(4.699,26 €/100 darab)
2 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Tip can be rotated 360° for easy assembly
- Ergonomic design (rounded design) and user-friendliness
- Reduced user stress and strain
- Adjustable tension-setting and automatic cutting mechanism
- Large feed-opening (25,4 mm width) facilitates inserting of the cable ties
Alkalmazás
- Cable tie gun for plastic cable ties
- Allows quick and economical binding, fixing and mounting of plastic cable ties
- Increased service life due to the optimal tension setting for each cable tie
- Waste prevention on the floor- cable tie rests were prevented from falling down