61723350
Kábelkötegelők; Kábelkötegelő szélessége: 6.9mm; Teljes hossz: 771mm; poliamid; Halogénmentes;
CABLE TIES TY-RAP TYH 29 M 771X6.9 NA
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
735,85 €
(147,17 €/100 darab)
500 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Contains all the advantages of TY-RAP®, with higher heat-resistance
Alkalmazás
- Can be used in areas exposed to high temperatures such as electrical heating devices or heating installations