10429500
Obudowa gniazda swobodna; Rozmiar konstrukcyjny: 3A; Wzór połączenia wtykowego: Standard; Klamra pojedyncza; Liczba wejść kablowych: 1; Stop cynku, Powlekany proszkowo; Stopień ochrony IP po zamontowaniu: IP 65
EPIC® H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12mm
Dodaj do porównania produktów
Cena
266,32 zł
(2.663,22 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Seria EPIC® H-A 3 obejmuje najmniejsze obudowy złączy przemysłowych o dużych wymaganiach i zapewnia bezpieczne połączenia w najmniejszej przestrzeni.
- Swobodną obudowę gniazda można podłączyć do wielu najpopularniejszych obudów wtyczki na rynku.
- Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP® z mosiądzu służy do uszczelniania i odciążania wejść kablowych. W porównaniu z obudowami, w których dławnica kablowa jest dodawana oddzielnie, całkowite rozmiary obudowy są bardziej oszczędne.
- Blokada odbywa się za pomocą podwójnego zamka.
- Spełnia klasę ochrony IP 65 w przypadku zamknięcia.
- Strzałka jest nowym elementem konstrukcyjnym na powierzchni obudowy, dzięki czemu jest łatwa do znalezienia i łatwe do podłączenia w wąskich przestrzeniach i możliwie słabo widocznych obszarach zastosowania.
Zastosowanie
- Do ochrony wkładki stykowej przed wpływami środowiska.
- Do użytku z wieloma prostokątnymi wkładami złącza EPIC®.
- Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach
- Wytrzymuje wysokie obciążenia środowiskowe i mechaniczne.
- Do zastosowania na zewnątrz.