Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Kable odporne na wysokie temperatury

Czym jest kabel odporny na wysoką temperaturę?


Nie ma czegoś takiego jak zła pogoda, tylko niewłaściwe ubrania, jak mówimy, gdy ktoś narzeka na deszcz i zimno. Jeśli pada deszcz, zakładamy pelerynę lub kurtkę przeciwdeszczową z wodoodporną plastikową membraną, a w zimne dni kurtkę z ciepłą Pol arową podszewką. Istnieją również różne „ubrania” do kabli: płaszcz – zewnętrzna osłona ochronna kabla – ma różny skład materiałowy w zależności od przeznaczenia. Sekret polega na znalezieniu właściwej mieszanki, a to wymaga dużej wiedzy specjalistycznej. Oto kilka przykładów, w jaki sposób naukowcy zajmujący się materiałami mogą zaprojektować właściwości kabli:


Materiałem płaszcza kabla jest PVC (polichlorek winylu). Jest niedrogi i można go łatwo naciąć nożem, co ułatwia zdjęcie płaszcza – odsłonięcie kabla – w celu założenia złącza. PVC jest również w stanie wytrzymać temperaturę powyżej 100°C.
W znacznie wyższych temperaturach kable PVC nie są w stanie sprostać wymaganiom i konieczne jest zastosowanie kabli z płaszczami z innych materiałów. W zależności od zakresu temperatur producenci używają kopolimeru poliolefinowego, fluoroetylenu propylenu, politetrafluoroetylenu, a także silikonu, który znajduje się również w formach do pieczenia i w smoczkach. Materiały te są w stanie wytrzymać temperatury do 260 stopni Celsjusza.


Jeśli będzie jeszcze goręcej, konstrukcja kabla musi ulec zasadniczej zmianie. W takich przypadkach zarówno linki przewodzące, jak i cały przewód są owijane taśmą z miki i oplotem z włókna szklanego. Dzięki temu stała temperatura, którą mogą wytrzymywać kable, wzrasta do 650 stopni Celsjusza. Niektóre kable mogą nawet przez krótki czas wytrzymać temperaturę powyżej 1500°C.

Przewody sterownicze i zasilające odporne na wysokie temperatury

Przewody i żyły pojedyncze do zastosowań powyżej +90°C i poniżej -50°C
Dowiedz się więcej

Przewody danych odporne na wysoką temperaturę

Gwarancja niezawodnych transmisji
Dowiedz się więcej

Gdzie stosowane są kable odporne na wysoką temperaturę?


Wszędzie tam, gdzie panują „normalne” temperatury, odpowiednie są normalne kable. Kable z płaszczem z PVC mogą również wytrzymać wysokie temperatury w gorący letni dzień, na przykład w systemie fotowoltaicznym. Tam wymagane są inne właściwości, takie jak odporność na promieniowanie UV. Kable odporne na wysoką temperaturę są stosowane wszędzie tam, gdzie urządzenia techniczne mogą powodować podwyższone temperatury powyżej 100°C. Warunki takie panują przykładowo w komorze silnika samochodu, gdy kable czujników są prowadzone między gorącymi częściami silnika.


W domu wszystko staje się gorętsze w grzejnikach lub piekarnikach, w lampach halogenowych lub w saunie. W przemyśle występują zupełnie inne temperatury, na przykład w piecach dużych piekarni. Czasami temperatura może sięgać ponad 1000°C w elektrowniach węglowych lub gazowych albo w wielkich piecach przy produkcji stali.


Nawiasem mówiąc kable, które są szczególnie odporne na działanie wysokich temperatur, zazwyczaj mają również rozszerzony zakres temperatur w dolnym zakresie. Nadają się również do stosowania w górach lub na Arktyce, a tego typu kable i złącza są również pożądane podczas zimowych imprez sportowych. Te komponenty mogą wytrzymać mrozy w temperaturach do -40 C lub niższych.

Które kable odporne na wysokie temperatury są dostępne w ofercie LAPP?


ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Klasycznym kablem LAPP jest ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF, kabel zasilający i sterowniczy do inżynierii mechanicznej. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur od -60°C do +180°C obejmuje on zdecydowaną większość zastosowań, w tym te, w których stosuje się oleje, alkohole i wiele substancji chemicznych.

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC/C MC jest w stanie wytrzymać temperaturę „zaledwie” 125°C. Zresztą tworzywo sztuczne jest bezhalogenowe, więc kabel nadaje się szczególnie do miejsc o dużym natężeniu ruchu, zarówno w przemyśle, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Płaszcz kabla wykonany jest z promieniowo usieciowanego tworzywa sztucznego w celu zapewnienia lepszych właściwości przeciwpożarowych.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC

ÖLFLEX® HEAT 650 SC wytrzymuje temperaturę 650°C – w pracy ciągłej. Swoje niesamowite właściwości uzyskuje dzięki lince niklowej i izolacji z jedwabiu szklanego – idealne do zastosowania w elektrowniach, wielkich piecach lub silnikach, ale także do modułów grzewczych i systemów gotowania.

LAPP oferuje kompleksowy asortyment kabli szczególnie odpornych na wysokie temperatury, i to nie tylko w ofercie przemysłowych przewodów sterowniczych ÖLFLEX®. Niektóre mogą nawet wytrzymać pożar, np. ETHERLINE® FIRE. Osiąga bardzo wysoką szybkość transmisji danych do 10 Gbit/s przy wysokiej jakości sygnału do 100 m długości przewodu. Izolacja żyły na bazie poliolefin oraz owinięcie żyły specjalną taśmą ognioodporną blokują płomienie na co najmniej 120 minut – wystarczająco dużo czasu, aby straż pożarna mogła opanować ogień.


LAPP oferuje również szeroki asortyment odpornych na wysoką temperaturę złączy i akcesoriów, takich jak złącza EPIC® lub dławnice kablowe SKINTOP®.

ETHERLINE® HEAT 6722

Dla temperatur do +105

ETHERLINE® FIRE

Przemysłowe kable Ethernet z podtrzymaniem izolacji