Produkcji LAPP
- Zakład produkcyjny LAPP zbudowany zgodnie z normą DIN ISO 9001/9002
- Proces produkcji LAPP zgodny z dyrektywą ATEX
Sama myśl o wybuchu przyprawia nas o dreszcze. Wpływ i zakres zniszczenia chemicznej reakcji łańcuchowej w zakładzie przemysłowym może być ogromny. Wybuchy gazu lub pyłu o gigantycznych rozmiarach są (teoretycznie) wyobrażalne, zwłaszcza w fabrykach chemicznych lub stacjach paliw, gdzie produkowane i napełniane są paliwa, a także w produkcji cukru i mąki. Jako instalator i operator systemów w strefach zagrożenia wybuchem potrzebują Państwo certyfikowanych produktów, których właściwości są zgodne ze standardami ustanowionymi w celu zapobiegania wypadkom. Dowiedz się poniżej, co stanowi dyrektywa ATEX, czym są atmosfery gazów i pyłów wybuchowych, jak może wyglądać ochrona przed wybuchem urządzeń i jak wydawana jest certyfikacja ATEX.
Skrót ATEX oznacza francuską długą formę "ATmosphères EXplosibles", czyli atmosfery wybuchowe. ATEX to uproszczone oznaczenie Dyrektywy Produktowej 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu wszystkich urządzeń i systemów ochronnych w atmosferze zagrożonej wybuchem. Adresowane są do producentów, importerów i użytkowników takiego sprzętu. Obecnie obowiązująca dyrektywa została przyjęta 26 lutego 2014 r., ma zastosowanie do całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i została wdrożona do prawa krajowego w całej UE.
Uwaga: starsza, ale nadal obowiązująca Dyrektywa 1999/92/WE w sprawie bezpieczeństwa pracy w atmosferze wybuchu nosi tytuł Dyrektywa ATEX, ale jest uważana tylko za drugorzędną przez LAPP jako producenta produktu.
Zgodnie z dyrektywą strefy zagrożone wybuchem lub strefy Ex są „strefy, w których atmosfera może stać się wybuchowa z powodu lokalnych i eksploatacyjnych warunków”.
Nawiasem mówiąc, kable i przewody NIE wchodzą w zakres stosowania dyrektywy ATEX. W rezultacie nie posiadają żadnej certyfikacji. Za planowanie, dobór i stosowanie przewodów w strefach zagrożonych wybuchem są odpowiedzialni instalatorzy instalacji.
Zanim wyjaśnimy, które certyfikaty ATEX są ogólnie dostępne dla naszego asortymentu dławnic kablowych i co one deklarują, wróćmy do punktu wyjścia:
Zasadniczo certyfikat ATEX jest wymagany zawsze, gdy urządzenia są używane w obszarze Ex.
Dyrektywa ATEX określa, jak powinna wyglądać wprowadzanie do obrotu URZĄDZENIA I SYSTEMY OCHRONNE w strefach zagrożonych wybuchem. Stwierdza również, że „urządzenia i systemy ochronne muszą być wyposażone w odpowiednie wejścia (dławnice kablowe, uwaga redakcyjna) dla kabli i przewodów”. Dlatego dławnice kablowe są uważane za komponenty i nie mogą być źródłem zapłonu dla potencjalnych wybuchów lub przyczyniać się do źródła zapłonu w obszarach zagrożonych wybuchem.
W prostych słowach ochrona przed wybuchem (ex-protection) obejmuje wszystkie środki, które minimalizują lub całkowicie zapobiegają ryzyku powstania i zapłonu atmosfery wybuchowej. Zgodnie z dyrektywą atmosfera wybuchowa jest „mieszaniną powietrza i palnych gazów, par, mgły lub pyłu w warunkach atmosferycznych, w której proces spalania rozprzestrzenia się na całą niepaloną mieszaninę po zapaleniu”.
Gazy (również opary i mgła) i pył to materiały, które mogą się szybko zapalić w połączeniu z tlenem i źródłem zapłonu, pod warunkiem że wszystkie komponenty są w wystarczającej ilości i występują jednocześnie w określonym czasie. Ciepło, otwarty ogień i iskry są powszechnie uważane za źródła zapłonu. Prawie 21% stężenia tlenu znajduje się w powietrzu, którym oddychamy.
Jeśli wymagana Energia zapłonu oraz Temperatura zapłonu osiągnięte, dochodzi do wybuchu.
Jeśli zapalą się gazy, dochodzi do wybuchu gazu; jeśli zapalą się pyły, dochodzi do wybuchu pyłu.
Dyrektywa ATEX zasadniczo dzieli obszar Ex na dwie duże strefy Ex:
Strefy gazu i pyłu są podzielone na dalsze podstrefy, w zależności od tego, jak często i przez jaki czas mogą występować atmosfery gazu lub pyłu wybuchowego.
Materiał łatwopalny | Podział stref | Potencjalnie wybuchowa atmosfera ... |
---|---|---|
Gaz | Strefa 0 | występuje stale, długotrwale lub często |
Strefa 1 | występuje sporadycznie | |
Strefa 2 | jest mało prawdopodobne i występuje rzadko lub krótkotrwale | |
Pył | Strefa 20 | występuje stale, długotrwale lub często |
Strefa 21 | występuje sporadycznie | |
Strefa 22 | jest mało prawdopodobne, a jeśli występuje rzadko lub krótkotrwale z powodu wirującego pyłu |
Urządzenia, których wprowadzanie do obrotu musi być regulowane dyrektywą ATEX, dzielą się na dwie grupy urządzeń:
W ramach grup urządzeń istnieją różne kategorie urządzeń, w których muszą być grupowane urządzenia producenta. Częstotliwość i czas trwania atmosfer wybuchowych gazów lub pyłów również odgrywają kluczową rolę w kategorii urządzeń. Niezbędne wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu określa się na podstawie poziomu zagrożenia.
Porównanie:
Urządzenie z grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 1 musi zapewniać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i jest przeznaczone do zastosowania w obszarach „w których atmosfera zagrożona wybuchem (...) występuje stale, długotrwale lub często”. Nawet w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub stanu błędu, które występują rzadko, wymagany poziom bezpieczeństwa musi być zagwarantowany przez urządzenie.
Urządzenie z grupy urządzeń II, kategorii urządzeń 2 musi zapewniać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i jest przeznaczone do zastosowania w obszarach „w których sporadycznie występuje atmosfera zagrożona wybuchem (...)”. W przypadku często występujących nieprawidłowości lub stanu błędu urządzenia, wymagany poziom bezpieczeństwa musi być zagwarantowany przez urządzenie.
Strefy gazowe występują wszędzie tam, gdzie na przykład wodór, metan, butan, propan i etylen są wydobywane lub (później) przetwarzane. Innym takim miejscem jest miejsce, w którym stosuje się substancje spalinowe, takie jak benzyna.
Przemysł farmaceutyczny, petrochemiczny, podwodny, morski itp.
Strefy pyłu występują tam, gdzie na ogół występuje mąka, ziarno, fluor, aluminium i pył.
Młyny, szlifierki, suszarki przemysłowe, miksery, rurociągi transportowe np. dla ziarna, silosy, w których fermentacja jest wytwarzana przez pył i gazy itp.
Podczas gdy wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń i systemów ochronnych są objęte dyrektywą ATEX, wymagania projektowe dla urządzeń i systemów ochronnych są określane przez tzw. klasy ochrony przeciwzapalnej. W zależności od zasady ochrony
Rozróżnia się klasy ochrony przeciwzapalnej dla atmosfer gazowych i pyłowych, jak również dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych. Klasy ochrony przeciwzapalnej są opisane w wieloczęściowej EN IEC 60079. W LAPP produkty klasy ochrony przeciwzapalnej „e” charakteryzują się zwiększonym bezpieczeństwem.
Certyfikat ATEX może być wydany przez zatwierdzoną agencję badawczą, która weryfikuje ochronę przed wybuchem urządzenia elektrycznego lub nieelektrycznego dla danej kategorii urządzeń. Po zakończeniu procedury oceny zgodności wydaje się certyfikat ATEX, który umożliwia stosowanie produktu w bardzo specyficznych środowiskach zagrożonych wybuchem.
Jak znaleźć produkty ATEX w LAPP
W ramach zakresu dławnic kablowych można znaleźć produkty z certyfikatem ATEX, korzystając z naszych inteligentnych filtrów produktowych. Nasze dławnice kablowe mogą być przyporządkowane do grupy urządzeń II i mogą być stosowane we wszystkich obszarach Ex z wyjątkiem strefy 0. Wybierz ATEX jako kryterium wyszukiwania i przeglądaj nasz asortyment produktów.
Nawiasem mówiąc, nasze dławnice kablowe są nie tylko zgodne z dyrektywą ATEX, ale także posiadają certyfikat IECEx zgodnie z IEC 60079 i dlatego mogą być stosowane na całym świecie.
W obszarze pobierania danego produktu można znaleźć certyfikat badania typu UE i certyfikat IECEx dla danego produktu, a w ramach tych dokumentów można znaleźć certyfikowane etykietowanie produktu ATEX.
II 2G EX eb IIC Gb | II 1D Ex ta IIIC Da |
---|---|
II = grupa urządzeń II | II = grupa urządzeń II |
2G = Kategoria urządzenia gaz, sporadyczne występowanie atmosfery wybuchowej, wysokie wymagania bezpieczeństwa dla produktu | 1D = Kategoria urządzenia pył, ciągłe występowanie atmosfery wybuchowej, bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa dla produktu |
Ex eb = Klasa ochrony przeciwzapalnej „zwiększone bezpieczeństwo” | Ex ta = Klasa ochrony przeciwzapalnej „ochrona przez obudowę” |
IIC = Grupa wybuchu, również dla gazów o niskiej energii zapłonu, takich jak wodór | IIIC = Grupa wybuchu, również dla wysoce niebezpiecznych grup pyłu |
Gb = Stopień ochrony urządzenia przed gazem, odpowiada strefie I | Tak = Stopień ochrony urządzenia przed kurzem, odpowiada strefie 20 |