Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Akcesoria i części zamienne do złączy okrągłych

Akcesoria do niezawodnego połączenia

Oferujemy odpowiednie akcesoria do okrągłych złączy EPIC®. Nasze portfolio produktów obejmuje płyty ochronne, pokrywy i elementy kodujące.

Kategorie

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Informacje ogólne
    • Typ produktu
      • Adapter
      • Kołek mocujący
      • Nakrętka zabezpieczająca
      • Pokrywa ochronna
      • Pokrywa śrubowa
      • System montażowy
      • Tuleja znakująca
      • Tulejka końcowa
      • Uszczelnienie płaskie
    • Marka
      • EPIC®
      • SILVYN®
    • Rozmiar konstrukcyjny
      • M17 G
      • Powerlock A1
      • Powerlock A6
      • Powerlock D6
      • Powerlock F6
      • R3.0 A
    • Waga
      • 0 kg
      • 0.005 kg
      • 0.002 kg
      • 0.01 kg
      • 0.011 kg
      • 0.015 kg
      • 0.026 kg
      • 0.001 kg
      • 0.007 kg
      • 0.014 kg
      • 0.017 kg
      • 0.018 kg
      • 0.019 kg
      • 0.02 kg
      • 0.025 kg
      • 0.041 kg
      • 0.05 kg
    • Jednostka dostawy
      • 1.0
      • 20.0
      • 5.0
      • 10.0
    • Typ montażu
      • przykręcany
      • wciskany
      • zaciskany
  • Budowa produktu
    • z żyłą zabezpieczającą
      • Tak
      • Nie
    • Typ gwintu
      • Metryczne
    • Rozmiar gwintu
      • M 12
      • M 18
    • Skok gwintu
      • 0,75
    • Przekrój żyły przyłączeniowej (mm2)
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
    • Materiał
      • Kauczuk chloroprenowy
      • Mosiądz
      • Poliamid
      • Polietylen
      • Stal
    • Skrócona nazwa materiału
      • CR
    • Kolor
      • czarny
    • Kolor RAL
      • RAL 9005
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Odporność na uderzenia
    • Klasa ochrony (IP), po zamontowaniu
      • IP 67
    • Min. temperatura robocza
      • -25.0 °C
    • Maks. temperatura robocza
      • 85.0 °C
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenie CE
Wyniki (10)