Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Kable LAPP

We wszystkich wariantach do różnych wymagań


Kable LAPP mogą wykonywać wiele podstawowych zadań i nadają się do tysięcy zastosowań. Można również znaleźć idealny kabel przyłączeniowy do zasilania, przewody sterownicze do przysyłania sygnałów i niezawodne przewody do transmisji danych. Ciesz się dużą różnorodnością naszych produktów ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® i HITRONIC®.


Historia firmy LAPP zaczyna się w 1957 roku od wynalezienia pierwszych kabli z różnymi żyłami o kodowaniu barwnym. LAPP początkowo był tylko producentem kabli i przewodów.


Znajdź odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z tematem kabli i przewodów tutaj i teraz.

  • Czym jest kabel?
  • Jaka jest różnica między kablem elektrycznym a zasilającym?
  • Jakie rodzaje kabli są dostępne i gdzie są używane? 

Przewody zasilające i sterownicze

Przewody zasilające i sterownicze charakteryzują się zwykle większymi przekrojami żył i grubszą izolacją żyły niż przewody danych. Dzięki grubszej izolacji przewody zasilające i sterownicze mogą być stosowane przy wyższych napięciach. Przewody zasilające zapewniają zasilanie elektrycznie napędzanych maszyn i urządzeń; przewody sterownicze służą do transmisji sygnałów sterowniczych do urządzeń sterowniczych, takich jak obrabiarki lub przenośniki taśmowe.

Przewody danych

Przewody danych mają z drugiej strony małe przekroje przewodów i cienką izolację żyły. W przypadku przewodów danych kompatybilność elektromagnetyczna odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż w przypadku przewodów zasilających i sterowniczych, ponieważ transmisja danych jest szczególnie podatna na zakłócenia. Przewód danych nie powinien powodować zakłóceń elektromagnetycznych.

Czym jest kabel?


Kabel jest żyłą elektryczną pokrytą materiałami izolacyjnymi. Podczas produkcji kabli kilka izolowanych żył jest zwykle skręconych razem z dodatkowymi warstwami ochronnymi (np. płaszcz wewnętrzny, ekran elektryczny, płaszcz zewnętrzny).

Z czego składa się kabel?


Konstrukcję kabla można uprościć w następujący sposób:

Żyła jest przewodnikiem elektrycznym izolowanym przez izolację żyły:

  • Przewód: głównie miedź, rzadziej aluminium lub nikiel
  • Izolacja żyły: jako materiał izolacyjny stosowane są różne tworzywa sztuczne (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE; FPE, guma itp.)

Możliwe warstwy ochronne:

  • Płaszcz wewnętrzny: jako materiał płaszcza stosowane są różne tworzywa sztuczne, patrz płaszcz zewnętrzny.
  • Ekranowanie elektryczne: oplot ekranujący i ekrany foliowe
  • Płaszcz zewnętrzny: jako materiał płaszcza stosowane są różne tworzywa sztuczne, patrz typowe materiały płaszczy zewnętrznych.


Uwaga: Nie dotyczy to kabli światłowodowych (LWL). Kable światłowodowe należą do kategorii kabli danych, ale mają zasadniczo inną strukturę niż te przedstawione powyżej. Ponadto dane nie są przesyłane elektrycznie przy użyciu energii, ale raczej optycznie przy pomocy światła. Interesują Cię kable światłowodowe i chcesz poznać ten nośnik transmisji jako alternatywę dla miedzi?

Zanurz się w ekscytującym świecie kabli światłowodowych tutaj!

Pierwszy przewód sterowniczy ÖLFLEX®

W 1957 roku Oskar Lapp wynalazł pierwszy kabel z żyłami oznaczonymi różnymi kolorami – narodziły się pierwsze przewody sterownicze ÖLFLEX®. W naszym przewodniku po przewodach zasilających i sterowniczych można dowiedzieć się, co właściwie oznacza nazwa ÖLFLEX®.

Kable i przewody: różnice koncepcyjne


Laik w sektorze prywatnym będzie zazwyczaj mówił o kablach zasilających i kablach LAN. Z kolei firmy elektryczne chcą układać przewody od domowej puszki przyłączeniowej do szafki licznikowej, a firmy telekomunikacyjne zajmują się kablami zasilającymi i kablami światłowodowymi. Jednak jeśli chodzi o rozszerzenie sieci energetycznej, słyszy się o napowietrznych przewodach zasilających i elektrycznych kablach ziemnych.


Ale jaka jest różnica między kablami a przewodami elektrycznymi? Czy istnieje różnica, a jeśli tak, to czy obecnie używamy prawidłowo obu oznaczeń?


W kręgach specjalistycznych przede wszystkim ważne jest, aby przewody zasilające przewodziły prąd elektryczny lub sygnały elektryczne. 


Kable elektryczne można określić jako podtyp przewodów. Zazwyczaj są one ukryte i mocowane pod ziemią (kable do bezpośredniego zakopania w ziemi, kable telefoniczne) lub pod dnem morskim (kable morskie). Charakteryzują się dodatkową ochroną mechaniczną pod płaszczem zewnętrznym i są odporne na wpływy środowiska. Większość kabli elektrycznych charakteryzuje się również znacznie większą średnicą i większą wagą niż przewody zasilające.


Przewody zasilające z drugiej strony są ułożone nad ziemią, ale często ukryte w kanałach kablowych, korytach lub maszynach. Nadają się one również do okazjonalnego gięcia, ponieważ są wykonane z giętkich linek. Jednakże przewody zasilające mogą być również montowane w instalacjach nieruchomych, na przykład pod tynkiem lub rozwieszone między masztami zasilającymi. W takich przypadkach dodatkowa ochrona mechaniczna nie jest jednak wymagana, ponieważ tynk lub otwarte powietrze samodzielnie przejmuje tę funkcję. 


Podsumowując, przewody i kable elektryczne w rzeczywistości nie są synonimami, ale są używane jako synonimy w codziennej mowie. 


Szczególnie powszechne w technologii informatycznej jest mówienie o kablach elektrycznych, gdy często chodzi o przewody zasilające!

Różne typy przewodów, różne zadania


Ale jakie zadania mają elektryczne przewody i kable?

Używane są okablowania 

  • do zasilania maszyn, urządzeń i komponentów,
  • do transmisji sygnałów,
  • do transmisji danych.

Funkcja, jaką przejmuje przewód, w dużym stopniu zależy od typu przewodu. Niektóre typy przewodów, znane jako przewody hybrydowe, mogą łączyć w sobie kilka zadań, np. przede wszystkim przesyłanie danych i dodatkowo zasilanie odbiornika lub przede wszystkim zasilanie urządzenia, a także przesyłanie sygnałów.

Poszukujesz gotowych do użycia kabli konfekcjonowanych ze złączami?

Uwaga: Segmenty produktowe przewodów zasilających, sterowniczych oraz do transmisji danych zawierają wyłącznie przewody sprzedawane na metry, czyli kable i przewody niekonfekcjonowane.

Tutaj znajdziesz nasze zespoły kabli plug & play.

Wybór odpowiedniego przewodu


Kable i przewody muszą być dobierane w taki sposób, aby były odpowiednie do odpowiednich warunków pracy (np. napięcie, prąd, ochrona przed porażeniem elektrycznym, wiązanie kabli i przewodów) i wpływów zewnętrznych (np. temperatura otoczenia, obecność wody lub materiałów korozyjnych, obciążenia mechaniczne, w tym obciążenia podczas instalacji, ryzyko pożaru).


LAPP oferuje niezliczone ilości kabli i przewodów dostępne do niemal każdego zastosowania. 

1. Najpierw określ typ potrzebnego kabla: kabel zasilający, przewód sterowniczy lub przewód danych. 


2. W jakim regionie geograficznym chcesz używać przewodu?
Potrzebujesz specjalnych certyfikatów do eksportu do innych krajów?


3. Na jakie wpływy będzie narażony przewód?

  • Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI): ekranowane kable
  • Chemikalia: kable z płaszczem zewnętrznym ROBUST
  • Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury: okablowanie z materiałami HEAT
  • Naprężenia mechaniczne: kable z płaszczem zewnętrznym PUR
  • Na zewnątrz: Kable odporne na promieniowanie UV


4. Czy kabel jest używany w specjalnym zastosowaniu?

  • Transport kolejowy: Kabel TRAIN
  • Pojazdy użytkowe: Kabel TRUCK
  • Robot: kabel robotyczny
  • Fotowoltaika: kabel SOLAR
  • Dźwigi: Kabel CRANE

5. Czy kabel zostanie zamocowany lub przeniesiony?
Wybierz kable FD lub CHAIN do zastosowania w prowadnikach kablowych.

Typowe materiały płaszcza zewnętrznego


Płaszcz chroni wnętrze przewodu przed obciążeniami mechanicznymi, mieszanymi substancjami chemicznymi i wpływami temperatury. Istnieje wiele materiałów, które mogą być wykorzystane do ochrony przewodu przed uszkodzeniami. 


Poniższe materiały są często stosowane do pokrywania przewodów LAPP. Zasadniczo jednak do tych materiałów muszą być dodawane substancje niepodtrzymujące płomieni lub inne dodatki, na przykład w celu zwiększenia odporności na wysokie temperatury. Te mieszane materiały płaszcza znane są jako związki.

Typowe materiały

W przypadku dużych obciążeń płaszczy kabla, które muszą wytrzymać wysokie obciążenia mechaniczne, takie jak ścieranie i nacisk boczny, najlepiej stosować poliuretan z tworzywa sztucznego (PUR). Potrzebny jest materiał, który jest szczególnie odporny, trwały i odporny na nacięcia, zwłaszcza gdy przewód jest stale w ruchu, np. w prowadnicach łańcuchowych lub zastosowaniach skrętnych. PUR jest zwykle najlepszym wyborem tutaj.
Dowiedz się więcej
Materiałem płaszcza często stosowanym w kablach do bezpośredniego zakopania w ziemi jest polietylen (PE). Nawet przy stałej instalacji w wodzie lub na zewnątrz, PE jest optymalnym materiałem o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
Ochrona osób jest szczególnie ważna w budynkach użyteczności publicznej lub transporcie. W tym przypadku należy upewnić się, że zastosowane komponenty są wysoce niepodtrzymujące płomieni i emitują niewiele toksycznych oparów w razie pożaru. Dlatego stosowane są przewody bezhalogenowe. HFFR oznacza bezhalogenowy środek niepodtrzymujący płomieni. Powszechne są również oznaczenia FRNC (niepodtrzymujące płomieni, niekorozyjne) i LSZH (bezhalogenowe, niskodymowe). 
Dodatkowe informacje i opisy właściwości wymienionych materiałów można znaleźć w tabeli technicznej T15.
Pobierz T15 tutaj.