Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

UVC


Promieniowanie UVC okazuje się również korzystne w walce z pandemią, ponieważ dezynfekcja światłem jest szybka i skuteczna. Całkowita rezygnacja z chemicznych środków czyszczących jest również przyjaznym dla środowiska i skutecznym rozwiązaniem do dekontaminacji w wielu zastosowaniach. Ale jednocześnie jest to niebezpieczne dla ludzi i materiałów. Ale czym dokładnie jest promieniowanie UVC, co czyni je tak niebezpiecznym i co to wszystko ma wspólnego z firmą LAPP?

Czym jest UVC?


Promieniowanie UVC jest to określenie dla szczególnie wysokiej energii promieniowania ultrafioletowego (UV) w zakresie od 100 do 280 nm (nanometry) długości fali. Podobnie jak promieniowanie UVB o długości fali od 280 do 315 nm i promieniowanie UVA w zakresie od 315 do 400 nm, jest ono wytwarzane przez słońce i jest również najkrótszym promieniowaniem UV o długości fali słońca.


Podczas gdy naturalne promienie słoneczne UVA i UVB przenikają do powierzchni ziemi i są głównie odpowiedzialne za oparzenia słoneczne i przedwczesne starzenie się skóry, promienie UVC są niemal całkowicie pochłaniane przez ziemską atmosferę. Dlatego ludzie są narażeni na bardzo małe lub żadne promieniowanie UVC w przyrodzie. To szczęście, ponieważ w miarę zmniejszania się długości fali wzrasta negatywny wpływ promieniowania UV na zdrowie człowieka.

Rodzaj promieniowaniaDługość fali
UV-A380-315 nm
UV-B315-280 nm
UV-C280-100 nm

Czy UVC jest szkodliwe dla Twojego zdrowia?


Im krótsza długość fali, tym silniejszy wpływ promieniowania UV na zdrowie człowieka.
Promieniowanie UVC, jako najkrótsza długość fali promieniowania UV słonecznego, jest zatem bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia.


Narażanie ludzi i zwierząt na to promieniowanie powoduje uszkodzenie oczu, skóry, a nawet DNA. Promienie UVC są również klasyfikowane jako wysoce rakotwórcze.


Ale nie tylko to, szeroki zakres materiałów lub trwałość materiału w dużym stopniu negatywnie znosi oddziaływanie promieniowania UV-C.
Dlaczego więc sztucznie generujemy promieniowanie UVC, jeśli jest to dla nas szkodliwe, a ziemska atmosfera chroni nas przed nim tak skutecznie?

Jakie są zalety promieniowania UVC i gdzie jest ono stosowane?


Jak często w życiu bywa, każda korzyść kryje też wadę. To samo dotyczy promieniowania UVC. Z jednej strony jest ono szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, a jednak może wnieść bardzo skuteczny wkład w jego ochronę.

  • Na przykład lampy UVC od dawna są wykorzystywane do uzdatniania wody lub oczyszczania powietrza, np. w laboratoriach lub w sektorze medycznym i farmaceutycznym.
  • Do sterylizacji wody, powietrza i powierzchni te lampy chronią nasze zdrowie. Specyficzna długość fali promieniowania UVC wynosząca 254 nm okazała się tutaj szczególnie skuteczna.
  • Koronawirus może być również niszczony przez promieniowanie UVC, dlatego jest ono bardzo skuteczne w dezynfekcji w walce z pandemią Covid-19.

Taśmy przenośników, poręcze schodów ruchomych, a nawet całe wagony kolejowe, kabiny samolotów, magazyny, sale operacyjne i klasowe można odkazić w ciągu kilku sekund bez użycia szkodliwych substancji chemicznych. Niektóre z nich są już dziś w użyciu, podczas gdy inne wciąż znajdują się w fazie testów.
Ale to, co na początku brzmi tylko pozytywnie, ma swoje wady.

W jaki sposób UVC wpływa na materiały?


Każdy z nas kojarzy blaknące kolory gazet pozostawionych na słońcu lub bielizny zbyt często suszonej na słońcu. Kolejnym częstym źródłem uciążliwości są meble ogrodowe z tworzywa sztucznego, kiedyś śnieżnobiałe, które po krótkim czasie stały się żółte, porowate i mętne. Wynika to „tylko” z wpływu promieniowania UVA i UVB, które mają dłuższe długości fali i dlatego są mniej agresywne niż promieniowanie UVC.


Promieniowanie UVC ma ogromny negatywny wpływ na żywotność lub trwałość niektórych materiałów.


Niszczy na przykład makromolekuły tworzyw sztucznych, a tym samym w niektórych przypadkach również materiały płaszcza zewnętrznego i izolacji przewodów lub tworzyw sztucznych stosowanych w dławnicach kablowych i złączach.


W dłuższej perspektywie może to doprowadzić do uszkodzenia materiału zainstalowanych produktów lub komponentów, a ostatecznie do awarii maszyn i systemów.
Następnie znajdują się produkty mobilne lub urządzenia przenośne, których obudowa i elementy sterujące bardzo cierpią z powodu wpływu promieniowania UVC.
Rozważmy na przykład dekontaminację biura, w którym plastikowe ramy monitorów, projektorów, telewizorów i innych produktów oraz ich kable zasilające są narażone na przyspieszony proces starzenia się spowodowany promieniowaniem UVC. Prowadzi to do przedwczesnej kruchości tworzyw sztucznych i przedwczesnej awarii z powodu pęknięć lub pęknięć w materiale.


Oczywiście potrzebne są szybkie rozwiązania, zwłaszcza podczas pandemii. Jednakże jako firma eksploatująca lub producent poszczególnych produktów, musisz również upewnić się, że linie produkcyjne, budynki lub laboratoria nie są uszkodzone przez promieniowanie UVC o wysokiej energii.


Jeśli elementy są używane w dodatkowym ruchu, takim jak kable w prowadnicy łańcuchowej lub w urządzeniach mobilnych i przenośnych, czas do całkowitej awarii jest znowu znacznie skrócony.

W jaki sposób LAPP może Ci w tym pomóc?


Po raz kolejny jesteśmy o krok do przodu, podobnie jak w latach 90. dzięki wprowadzeniu naszych produktów ÖLFLEX® NATUR i dzisiejszych ÖLFLEX® ROBUST. Początkowo skupiano się na unikaniu przedwczesnych awarii przewodów, dławnic kablowych i złączy spowodowanych wpływem nowo wprowadzonych olejów bio-smarujących, chłodzących i tnących, na przykład na bazie rzepaku.


Jako innowacyjny dostawca zintegrowanych rozwiązań i produktów markowych w technologii kablowej i połączeniowej nasi eksperci LAPP wcześnie rozpoznali sytuację i podjęli odpowiednie działania.


Dzieje się tak dlatego, że do tej pory nie przeprowadzono żadnych oficjalnych badań wpływu promieniowania UVC na różne materiały, żadnych znormalizowanych testów, a nawet międzynarodowych standardów badawczych.


Dlatego firma LAPP zainicjowała własną procedurę testowania przewodów, które mogą być wykorzystane do testowania odporności na działanie promieniowania UV.

W przypadku kabli zbadano następujące kryteria


  • Odporność mechaniczna
  • Zmiana wizualna
  • Emisja materiału
  • Zmiana koloru
  • Powstawanie zapachu

W próbkach testowych zidentyfikowano następujące zmiany


  • Kruchość i utrata elastyczności
  • Znacząca zmiana powierzchni
  • Uwalnianie dodatków
  • Wyraźne zanikanie lub ściemnienie koloru
  • Czasami silne uwalnianie zapachów

Nasza procedura testowa pozwoliła na uzyskanie następujących wyników:


Tworzywa sztuczne odporne na działanie promieniowania UV

Z drugiej strony, wszystkie nasze produkty z powłoką ROBUST osiągnęły szczególnie dobre wyniki w pracy pod wpływem promieniowania UVC. Możemy polecić je bez wahania.

  • ROBUST

Jako klient produktów testowanych pod kątem UV, dzięki sprawnemu działaniu naszych ekspertów LAPP, możesz skorzystać z następujących korzyści:

  • Przewody zasilające i sterownicze
  • Przewody danych

Tworzywa sztuczne nieodporne na działanie promieniowania UVC lub tylko nieznacznie odporne na działanie promieniowania UVC

  • Polichlorek winylu
  • Poliuretan
  • Specyficzne elastomery termoelastyczne
  • Niektóre tworzywa sztuczne usieciowane wiązką elektronów oraz
  • Specjalne materiały bezhalogenowe

Przewody zasilające i sterownicze

Do zastosowania w prowadnicach łańcuchowych:

  • ÖLFLEX® ROBUST FD
  • ÖLFLEX® ROBUST FD C

Przewody zasilające i sterownicze

Połączenia giętkie:

  • ÖLFLEX® ROBUST 200
  • ÖLFLEX® ROBUST 210
  • ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Przewody do transmisji danych o niskiej częstotliwości

Do giętkiego użytkowania w zakresie niskich częstotliwości:

  • UNITRONIC® ROBUST
  • UNITRONIC® ROBUST C
  • UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Przewody danych Fieldbus

Do giętkiego użytkowania w sieci PROFIBUS-DP:

  • UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Przewody danych Fieldbus

Do okablowania S/A (czujnik/element wykonawczy):

  • UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Ethernetowe przewody danych

Do giętkiego użytkowania w sieciach Ethernet i specjalnych sieciach PROFINET:

  • ETHERLINE® ROBUST

Ethernetowe przewody danych

Do giętkiego stosowania w sieciach PROFINET, szczególnie odporne na działanie ognia:

  • ETHERLINE® ROBUST FR

Przewody zasilające i sterownicze

Dlaczego warto wybierać produkty firmy LAPP odporne na działanie promieniowania UV?


Długoterminowe działanie produktów

Jesteś przygotowany do długotrwałej eksploatacji swoich produktów, zwłaszcza w obszarach UVC.

Oszczędność czasu i kosztów

Mniejsze prawdopodobieństwo awarii komponentów firmy LAPP skraca czas przestojów maszyny.

Dzięki dłuższym interwałom serwisowym oszczędzasz czas i pieniądze.

Lepsze możliwości planowania

Dzięki długiej żywotności produktu można lepiej planować.

Spełnienie wymagań higienicznych

Dzięki przewodom ROBUST automatycznie spełnia się najwyższe wymagania higieniczne, a w razie potrzeby możesz także użyć strumienia pary i środków chemicznych.