Styki toczone do złączy prostokątnych są dostępne jako styki żeńskie i męskie o różnych wymiarach przekroju. Do serii EPIC® H-BE, H-D i MC dostępne są wysokiej jakości, pozłacane, srebrzone lub pasywowane styki. Tłoczone styki rolkowe serii M-D, H-D i MC mają dwa obszary zagniatania, z zaciskiem żyły i izolacji i nadają się do zautomatyzowanej produkcji za pomocą maszyn zagniatających. Nasze portfolio produktów obejmuje również styki tłoczone, styki do przewodów koncentrycznych i serii H-Q. Styki EPIC® MH nadają się do modułowego systemu złączy i gwarantują wysoki poziom giętkości. Styki MH są dostępne w różnych rozmiarach i jako styki toczone lub tłoczone.
- Robotyka
- Atest UR
- Certyfikat CSA
- Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
- Zatwierdzenie cUR