Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Dane projektowe


Chcemy, abyście mogli szybko i łatwo projektować z naszymi produktami. Dlatego nasze dane produktowe są dostępne w wielu systemach inżynieryjnych i formatach wymiany.

Do przeglądu produktu

Systemy inżynieryjne i formaty wymiany


EPLAN


EPLAN Software & Service opracowuje rozwiązania CAE i doradza firmom w zakresie optymalizacji procesów inżynieryjnych. Klienci korzystają ze zwiększonej efektywności procesu opracowywania produktów dzięki znormalizowanym procedurom, zautomatyzowanym procedurom i spójnym przepływom pracy. EPLAN dostarcza niestandardowe koncepcje wdrażania i konfiguracji systemów, a także niestandardową integrację z architekturą systemów IT/PLM - w oparciu o standardowe rozwiązania inżynieryjne. Portfolio usług obejmuje również dostosowywanie, doradztwo i szkolenia.

Opracowanie indywidualnych i znormalizowanych interfejsów dla systemów ERP, PDM i PLM zapewnia spójność danych podczas opracowywania produktów. Konsekwentna koncentracja na kliencie, globalne wsparcie oraz innowacyjny rozwój i wiedza o interfejsach są czynnikami sukcesu. EPLAN jest częścią Friedhelm Loh Group i dlatego zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo inwestycji.

Rekord danych EPLAN

Dzięki naszym danym artykułów w formacie EPLAN nie ma potrzeby żmudnego i czasochłonnego ręcznego wprowadzania danych projektowych. Zamiast tego możesz łatwo znaleźć odpowiednią specyfikację za pomocą funkcji wyszukiwania. Oszczędza to czas i zapobiega błędom wejściowym. Ponadto, ponieważ dane logiczne są przechowywane w planie, można również tworzyć dokładne i odpowiednie listy części i zamówień. Dane artykułu są dostępne we wszystkich językach EPLAN.

EPLAN Data Portal

Nasze produkty LAPP można również znaleźć bezpośrednio w portalu danych EPLAN. Portal jest wykorzystywany do komunikacji między naszymi produktami EPIC®, ÖLFLEX®, SKINTOP® i SKINDICHT® a dostawcami projektów elektrotechnicznych. Oprócz alfanumerycznych danych artykułu, te dane główne zawierają m.in. makra wykresów obwodów, wielojęzyczne informacje o artykule, podgląd obrazów, dokumenty i wiele innych. Dane są zintegrowane bezpośrednio z przepływem pracy z EPLAN Electric P8 lub innych platform produktowych podczas pobierania.

Zuken


Zatwierdzone i wysokiej jakości dane dotyczące elementów elektrycznych do E3.series

E3.series firmy Zuken jest stosowana na całym świecie przez czołowe firmy w przemyśle produkcyjnym do tworzenia zaawansowanych przewodów elektrycznych, rozdzielnic i zestawów przewodów do zaawansowanych zastosowań w dziedzinie inżynierii mechanicznej, energetyki, motoryzacji, transportu, przemyśle lotniczym i obronności.

Zuken Component Cloud dla serii E3 zapewnia użytkownikom E3.series Zuken dostęp online do bezpłatnych, zatwierdzonych i wysokiej jakości danych komponentów elektrycznych.

O ZUKEN

Zuken: certified E3 components

Katalog LAPP jest dostępny bezpośrednio w oprogramowaniu CAE firmy Zuken lub do pobrania i można go zintegrować za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Biblioteka danych zawiera wszystkie ważne informacje, takie jak punkty mocowania, symbole, widoki alternatywne, parametry techniczne, klasyfikacje, numery części itp. Oprócz danych materiałowych dostarczone są również wszystkie informacje elektryczne niezbędne do stworzenia schematu obwodu, układu rozdzielnicy i okablowania, a także do montażu zestawu przewodów.

Cadenas


Aby umożliwić szybsze projektowanie, połączyliśmy nasz katalog produktów 3D/CAD z wysoce innowacyjną technologią PARTserver firmy Cadenas. Ta potężna, współpracująca platforma CAD upraszcza wewnętrzny i zewnętrzny przepływ informacji, gwarantuje wysoką jakość danych i obniża koszty.

Cadenas: dane produktów CAD

Można znaleźć modele CAD naszych produktów EPIC®, SILVYN® SKINTOP® i ETHERLINE® w ponad 150 różnych formatach natywnych, a także formaty wymiany w 2D lub 3D. Możesz pobrać modele i włączyć je do swoich list projektów i części.

AmpereSoft


Dostęp do aktualnych, ważnych i szczegółowych danych można uzyskać bezpośrednio po pobraniu biblioteki materiałów LAPP MatClass i zintegrowaniu jej z AmpereSoft MatClass. Ponadto można łatwiej, szybciej i elastyczniej zarządzać, wykorzystywać i dystrybuować dane produktowe.

Pobierz AmpereSoft ToolSystem do testowania

LAPP i AmpereSoft MatClass

Pobierając bibliotekę materiałów LAPP MatClass i integrując ją z AmpereSoft MatClass, uzyskujesz bezpośredni dostęp do aktualnych, ważnych i szczegółowych danych. Ponadto, zarządzanie, wykorzystywanie i dystrybucja danych produktowych są łatwiejsze, szybsze i bardziej elastyczne.

AUCOTEC


AUCOTEC AG jest jednym z dużych niemieckich dostawców systemów inżynieryjnych oraz związanych z nimi usług w zakresie planowania i eksploatacji instalacji elektronicznych, pomiarowych i sterowniczych.

Engineering Base to oprogramowanie stosowane przede wszystkim w inżynierii maszyn i urządzeń, sektorze energetycznym, technologii procesowej i okablowaniu pojazdów. Obecnie w Bazie Inżynieryjnej dostępnych jest ponad 12 000 kabli LAPP, których dane można odczytać z wersji 6.6.1 lub wyższej.

LAPP und AUCOTEC Ingenieurbasis

Kompleksowe informacje na potrzeby planowania: Dane produktów AUCOTEC zawierają alfanumeryczne dane o urządzeniach i zamówieniach, a także informacje o żyłach izolowanych, ekranowaniu i wiązkach, nie wspominając o powiązanych danych, takich jak przekroje i kolory ponad 12 000 przewodów LAPP. Dane dotyczące produktów AUCOTEC można łatwo zintegrować z Engineering Base, najnowszą generacją oprogramowania firmy AUCOTEC.

WSCADUniverse


Dzięki modułowemu i skalowalnemu pakietowi oprogramowania WSCAD użytkownicy z zakresu inżynierii elektrycznej, budowy rozdzielnic, P&ID, technologii płynów, automatyzacji budynków i instalacji elektrycznych mają do dyspozycji wszystkie narzędzia potrzebne do planowania, opracowywania i dokumentowania instalacji i systemów elektrycznych. Wypróbuj!

LAPP: E-CAD article data for WSCAD

Możesz efektywnie planować instalacje i systemy elektryczne, włączając nasze produkty LAPP bezpośrednio i szybko do swoich planów. Odpowiednie dane można znaleźć w bezpłatnej bibliotece danych E-CAD WSCADUniverse. Jest to jedna z najbardziej obszernych bibliotek danych E-CAD na świecie. Przekonaj się, jak to łatwe: wyszukaj, znajdź, wybierz i użyj artykułów bezpośrednio w projektach WSCAD i EPLAN. Podwyższanie jakości i korzystanie z naszych danych.