Poland
 
pl
en
 
Poland
 
pl
en
 

Złącza sygnałowe

Do transmisji wrażliwych sygnałów

Złącza EPIC® SIGNAL są stosowane do transmisji sygnałów w zastosowaniach serwonapędowych. Złącza dostępne w wersjach M17, M23 i M27. Styk ekranu EMC niezawodnie zapobiega zakłóceniom elektromagnetycznym. Złocone styki sygnałowe niezawodnie przesyłają najniższe prądy i napięcia.

Kategorie

Złącza
Filtr
  • Parametry elektryczne
    • Napięcie pracy
      • 100 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 100 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 100 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 150 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 150 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 150 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 24 V AC rms zgodnie z IEC
      • 48 V AC rms zgodnie z IEC
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 60 V DC zgodnie z IEC
      • 74 V DC zgodnie z IEC
    • Natężenie prądu
      • 15 A zgodnie z CSA
      • 15 A zgodnie z UL
      • 18 A zgodnie z IEC
      • 3.6 A zgodnie z IEC
      • 6.1 A zgodnie z CSA
      • 7 A zgodnie z IEC
      • 7 A zgodnie z UL
      • 7.5 A zgodnie z IEC
      • 8 A zgodnie z IEC
  • Budowa produktu
    • Format złącza
      • M 17 Signal
      • M 23 Signal
      • M 27
    • Typ kodowania
      • Czarny (N)
      • Czerwony (+20°)
      • Kodowanie N
      • Niebieski (-20°)
    • Liczba styków
      • 12
      • 16
      • 17
      • 21
      • 26
      • 6
      • 7
      • 8
      • 8+1
      • 9
    • Wariant obudowy
      • Złącze kablowe
    • Konstrukcja obudowy złącza
      • Kątowe
      • Proste
    • Wersja styku
      • Gniazdo
      • Pin
    • Typ połączenia żyły
      • Przepływ przez otwór
      • Zacisk lutowany
      • Zacisk zagniatany
    • Min. przekrój żyły do podłączenia (mm2)
      • 0.08 mm²
      • 0.06 mm²
    • Maks. przekrój żyły podłączonej (mm2)
      • 0.5 mm²
      • 1.0 mm²
      • 2.5 mm²
    • Przekrój żyły przyłączeniowej min. (AWG)
      • 28 AWG
      • 32 AWG
    • Przekrój żyły przyłączeniowej maks. (AWG)
      • 14 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
    • Min. zakres dławienia kabla
      • 3.5 mm
      • 5.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.5 mm
      • 11.0 mm
    • Maks. zakres dławienia kabla
      • 3.5 mm
      • 7.3 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 13.5 mm
      • 16.0 mm
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP po zamontowaniu
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 1m (10h)
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UR
    • Standard produktu zgodnie z IEC
      • IEC 61984

Wyniki

(37)