Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Złącza

Do niezawodnych połączeń wtykowych – nawet po wielu liczbach cykli wtyku


Korzyści płynące z naszych złączy są oczywiste: tworzą one rozłączne połączenia przykładowo między kablem a urządzeniem i wytrzymują setki liczby cykli wtyku. Przemysłowe złącza wtykowe EPIC® służą do zasilania, sygnału i transmisji danych w różnych środowiskach przemysłowych i wspierają przewód w wykonywaniu jego zadań: zasilają inny sprzęt, sterują transmisją sygnału i gwarantują wymianę danych. Oferujemy różne wersje złączy do szerokiego zakresu zastosowań i z różnymi opcjami zamawiania. Otrzymuj pojedyncze części, zestawy lub zestawy niestandardowe.

Do czego służą złącza wtykowe?


W przeszłości połączenia elektryczne były stałe, lutowane, a następnie często nie dotykane przez długi czas, teraz to zadanie jest przyjmowane przez złącza, które można tysiące razy odłączyć i ponownie podłączyć, zawsze tworząc niezawodny styk. Złącze jest więc podstawowym elementem rozłącznego, bezpiecznego połączenia wtykowego pomiędzy dwoma kablami lub do podłączenia kabla do urządzenia lub maszyny.

Które złącza są dostępne w LAPP?


Przegląd możliwych połączeń wtykowych ze złączami

Nie wszystkie złącza są równe. Kształt definiuje funkcję. Poniżej znajdziesz przegląd naszego asortymentu złączy; stamtąd możesz znacznie łatwiej poruszać się po wybranym produkcie.


Dowiedz się na poszczególnych podstronach, jak wygląda struktura złączy przemysłowych, jakie technologie przyłączeniowe nadają się do montażu, jakie obszary zastosowania wynikają z danej grupy produktów i wiele innych.

Złącza prostokątne

Odpowiednie do zastosowań przemysłowych w produkcji maszyn i urządzeń, budowie rozdzielnic, technologii oświetleniowej i nagłaśniającej itp., ponieważ są wytrzymałe w trudnych warunkach i łatwe w użyciu. Stosowane są głównie do zasilania i transmisji sygnałów. Jednak modułowe systemy złączy prostokątnych EPIC® MC i EPIC® MH umożliwiają giętki montaż mieszany i dlatego są również stosowane do transmisji danych.


Obudowy i wkłady: Dostępne serie obudów wytrzymałych, uniwersalnych i o wysokiej ochronie przed korozją. Dzięki wkładom można wybierać między wkładami stacjonarnymi lub modułowymi, a tym samym całkowicie dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Złącze okrągłe

Szczególnie nadają się one do specjalnych zastosowań w technologii pomiarowej, sterowniczej i regulacyjnej, technologii serwonapędowej, technologii przenośnikowej lub robotach przemysłowych. 


W tej grupie produktów można znaleźć złącza zasilania i sygnałowe w rozmiarach od M12 do M58, a także złącza jednożyłowe EPIC® POWERLOCK do użytku z mobilnymi i stacjonarnymi generatorami energii lub bateryjnymi systemami magazynowania energii.

Złącza solarne

Nadaje się do zastosowań prądu stałego w systemach fotowoltaicznych, tzn. do okablowania modułów solarnych, inwerterów i systemów autonomicznych. Złącza mogą być swobodnie montowane.

Złącze danych

Odpowiedni do transmisji danych za pomocą elektrycznych przewodów do transmisji danych na bazie miedzi (Fieldbus, czujnik-element wykonawczy, Ethernet) oraz kabli światłowodowych do transmisji optycznej. W tej grupie produktów można znaleźć najczęściej stosowane złącza do trudnych środowisk przemysłowych, strukturalnych okablowań budynków i zastosowań w centrach danych lub szafach sterowniczych.

Złącze przemysłowe to ostatni dotyk dodany na końcu kabla, który dostarcza energię do innego urządzenia, kontroluje go, odczytuje sygnały lub przesyła dane z nadajnika do odbiornika. 

Złącza można znaleźć we wszystkich środowiskach przemysłowych: w inżynierii mechanicznej i zakładowej, w szafkach sterujących i oczywiście w zastosowaniach zewnętrznych. Różne kształty, rozmiary i warianty umożliwiają szeroki zakres zastosowań. 
Niezależnie od tego, czy chcesz wykonać połączenie poziomu pola z rozdzielnicą, jednostką sterującą, czy komunikacją maszyna-maszyna, w LAPP na pewno znajdziesz odpowiedni produkt, zawierający wszystkie niezbędne kompleksowe informacje.


Tendencja w kierunku miniaturowania i kompresji wydajności jest widoczna nie tylko w obszarze kabla, ale znajduje odzwierciedlenie w złączach. W idealnym przypadku nowe złącza powinny być wszechstronne, zajmować mniej miejsca w zastosowaniu, być zgodne z PROFINET i odporne na wibracje, a także mieć kompleksowe ekranowanie dla maksymalnej kompatybilności elektromagnetycznej. 


W firmie LAPP dokładamy wszelkich starań, aby wspólnie z klientem podjąć nowe wyzwania i opracować idealne złącze dla danego miejsca instalacji.

Dwa, które pasują do siebie jak garnek i pokrywa: kable i złącza



Przewody i złącza są po prostu w doskonałej symbiozie. Tak myślał Oskar Lapp (1921-1987), kiedy w 1959 roku założył rodzinne przedsiębiorstwo LAPP i wprowadził na rynek pierwsze przemysłowo produkowane przewody zasilające i sterownicze ÖLFLEX® z kolorowymi żyłami. Wkrótce potem pojawiły się pierwsze prostokątne złącza marki produktowej EPIC®, które dopełniły portfolio.

EPIC zawsze oznaczał „Environmentally Protected Industrial Connectors”.

EPIC® industrial connectors – We connect innovations
Pokaż wideo
Zawartość zewnętrzna z YouTube
Kliknij, aby załadować wideo. Adres IP użytkownika zostanie przesłany na adres YouTube. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Złącza przemysłowe EPIC® – łączymy innowacje

Nasze produkty EPIC® spełniają również indywidualne wymagania:


Dla napięć do 1,5 kV

Dla prądu do 660A

Z 1 do 280 styków

Od luźnego do zmontowanego - masz wybór!


Zestawy minimalizujące nakład pracy przy zamawianiu


Nie czujesz się komfortowo szukając, a następnie kupując wszystkie pojedyncze komponenty potrzebne do produkcji złącza? Dlatego chcesz zmniejszyć wysiłek w zakresie zamawiania i wyeliminować ryzyko błędnych zamówień?


Zrozumiałe - nie jesteś w tym sam! Wielu klientów preferuje zestawy złączy z optymalnie skoordynowanymi komponentami. 


Dlatego w każdej grupie produktów złączy wtykowych można znaleźć nasze zestawy do złączy prostokątnych, okrągłych i solarnych, składające się na przykład z obudowy, wkładki, styków i dławnicy kablowej.

Bezproblemowy pakiet ÖLFLEX® CONNECT


Jeśli chcesz, aby rzeczy były naprawdę wygodne, skuteczna technologia połączeń oznacza również, że możemy produkować dla Ciebie rozwiązania typu Plug & Play. Nadaje się do natychmiastowego użytku i jest doskonale zmontowany. Albo z produktami z asortymentu standardowego, albo z produktami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. W zaledwie kilka kroków można uzyskać żądany kabel wraz z uformowanym złączem!

Zapytaj teraz o żądany produkt za pośrednictwem ÖLFLEX® CONNECT

Definicje terminów złącza


W ostatnich latach niewłaściwe osoby zaangażowały się w język techniczny związany ze złączami. Rzeczy, które zwykle są nadal łatwo zrozumiałe w języku przypadkowym i komunikacji ustnej, często mogą prowadzić do nieporozumień w komunikacji pisemnej. Sprawdzamy błędne oznaczenia! 


Przy prawidłowym użyciu powszechnie używany termin wtyczka opisuje w rzeczywistości tylko wersję męską, ale nie całe złącze. Połączenie wtykowe składa się z części męskiej, zwanej wtyczką, oraz części żeńskiej, zwanej gniazdem.


Wewnątrz złącza rozróżnia się pin i gniazdo.

Co powinieneś wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o złącza?

Złącza to elementy sprzętu, które NIE powinny być podłączane ani odłączane, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem, tj. pod napięciem elektrycznym (lub mówiąc technicznie, pod obciążeniem). Podczas podłączania lub rozłączania złącza pod obciążeniem występują iskry i (krótkotrwale) wysokie temperatury, które mogą zniszczyć powierzchnię styku i doprowadzić do całkowitej awarii złącza wtykowego.


Złącza można podłączać lub odłączać tylko wtedy, gdy brakuje prądu i napięcia.

Poziom zabrudzenia jest wartością liczbową i wskazuje środowisko, dla którego złącze zostało opracowane i przetestowane. Poziom zabrudzenia 3 jest typowy dla środowiska przemysłowego, podczas gdy poziom zabrudzenia 2 jest typowy dla gospodarstw domowych.

Poziomy zabrudzeń i ich znaczenie

Poziom zabrudzenia 1

  • Brak zabrudzeń lub tylko suche, nieprzewodzące zabrudzenia. Zanieczyszczenie nie ma wpływu na właściwości złącza. 
  • Otwarta, niezabezpieczona izolacja w klimatyzowanych lub czystych, suchych pomieszczeniach.

Poziom zabrudzenia 2

  • Występują tylko zabrudzenia nieprzewodzące. Czasami jednak należy spodziewać się tymczasowej przewodności spowodowanej kondensacją.
  • Otwarta, niezabezpieczona izolacja w pomieszczeniach mieszkalnych, detalicznych i innych pomieszczeniach komercyjnych, warsztatach mechanicznych, laboratoriach, obszarach testowych, pomieszczeniach medycznych.

Poziom zabrudzenia 3

  • Istnieją zabrudzenia przewodzące lub suche, nieprzewodzące zabrudzenia, które stają się przewodzące, ponieważ można się spodziewać kondensacji.
  • Otwarta, niezabezpieczona izolacja w pomieszczeniach zakładów przemysłowych, handlowych i rolniczych, nieogrzewanych magazynów, warsztatów, kotłowni.

Poziom zabrudzenia 4

  • Zanieczyszczenie powoduje stałą przewodność spowodowaną przez pył przewodzący, deszcz lub śnieg.
  • Otwarta, niezabezpieczona izolacja w zastosowaniach morskich lub górniczych

Złącza EPIC® są zazwyczaj przeznaczone do zabrudzenia poziomu 3 i dlatego mają wysokie rezerwy bezpieczeństwa, nawet jeśli złącze jest mokre lub zabrudzone wewnątrz. Wysoka niezawodność EPIC® wynika z wysokiej jakości materiałów i doświadczenia w produkcji.

Napięcie znamionowe to napięcie, według którego są oznaczane złącza. Wskazuje, przy jakim napięciu złącze może być obsługiwane w sposób ciągły i bez uszczerbku dla jego wydajności. 


Zależności:

  • Napięcie znamionowe zależy od zdefiniowanego poziomu zabrudzenia. Jeśli złącze zostało przetestowane pod kątem poziomu zabrudzenia 1, napięcie pracy podane w danych technicznych jest znacznie wyższe niż w przypadku, gdy zostało przetestowane pod kątem poziomu zabrudzenia 2. 
  • Napięcie znamionowe zależy od właściwości izolacyjnych zastosowanych materiałów i odległości powierzchniowej (odległość między stykami na powierzchni).
  • Napięcie znamionowe zależy od luzu (odległość między stykami w powietrzu). 
  • Napięcie znamionowe zależy od konfiguracji bieguna, czyli liczby styków. Im więcej styków jest zainstalowanych w złączu, tym niższe napięcie znamionowe.
Napięcie impulsowe to maksymalne napięcie, które złącze może wytrzymać przez krótki czas w określonych warunkach bez przebicia lub przeskoku. Przy tym określonym napięciu nie ma przebić ani przeskoków w złączu.

Natężenie prądu to maksymalny prąd określony przez producenta, który może przepływać w sposób ciągły przez wszystkie styki złącza bez przekroczenia górnej granicy temperatury. Natężenie prądu jest określone w temperaturze otoczenia 40°C. Określony jest dla największego przekroju żyły, który można podłączyć do złącza.


Natężenie prądu zależy od rozmiaru styków w złączu. Wraz ze wzrostem średnicy styku, wzrasta również prąd.

Warstwy styków wykonane z wysokiej jakości materiałów są niezbędne do długotrwałego zapewnienia bezpiecznego połączenia elektrycznego. Styki są zwykle powlekane metodami galwanicznymi. Aby uzyskać trwałą powłokę, materiał podstawowy i jego warstwy styku muszą spełniać następujące wymagania: do powłok powierzchniowych LAPP stosuje przede wszystkim srebro (Ag) i złoto (Au). 


Srebro ma najwyższą przewodność elektryczną spośród wszystkich metali. Pasywacja powierzchni srebra opóźnia powstawanie warstwy tlenku i zmniejsza siły wkładania i ciągnięcia. Brązowa do czarnej warstwy tlenowej siarczku srebra (Ag2S) powstaje z powodu obecności siarki lub substancji zawierających siarkę w powietrzu otoczenia. Jednak warstwa ta może ulec zerwaniu podczas procesu wtykania lub zerwaniu przy dużych prądach, dzięki czemu zachowana jest wymagana przewodność elektryczna. 


Złoto to najbardziej odporny szlachetny metal. Powstawanie tlenków i siarczków można zignorować. Styki złota charakteryzują niskie siły wkładania i ciągnięcia. Stosowane są głównie do transmisji sygnałów o niskich wartościach prądu i napięcia. 


Do powlekania styków w produktach EPIC® stosuje się wyłącznie wysokiej jakości stopy metali nierdzewnych.


Podczas wyboru wkładu złącza należy wybrać wkład, który może pomieścić co najmniej taką liczbę styków, jaka jest wymagana do połączenia wtykowego. W zastosowaniu wybierane są również wkłady złączy zawierające większą liczbę styków. Oznacza to, że w przypadku rozszerzenia zastosowania ten sam system połączeń wtykowych może być często stosowany w dalszym ciągu.

Za każdym razem, gdy złącze jest podłączone lub odłączone, stanowi to jeden cykl wtyku.  Jeśli złącze zostanie poddane zbyt wielu cyklom wtykowym, będzie to miało negatywny wpływ na rezystancję styku, a także na powłokę obszaru styku. Przy określaniu maksymalnej liczby cykli wtyczek przeprowadza się test, aby dowiedzieć się, ile operacji wtykania i odłączania powoduje wzrost rezystancji styku do poziomu niedopuszczalnego. Nie może ona wzrastać o więcej niż 50% ani przekraczać maksymalnie 5 mOhm.


Dzięki precyzyjnej produkcji styków i dobraniu materiałów styków, złącze EPIC® ma bardzo długą żywotność.

Kompatybilność elektromagnetyczna, lub w skrócie EMC, to zdolność sprzętu elektrycznego do zadowalającego funkcjonowania w swoim środowisku elektromagnetycznym bez niedopuszczalnego wpływu na środowisko, które obejmuje również inne urządzenia (DIN/VDE 0870, Część 1). 


W środowiskach przemysłowych częstotliwości zakłóceń znajdują się zwykle w zakresie częstotliwości poniżej 100 kHz. W tym zakresie częstotliwości najważniejszym czynnikiem jest niska impedancja, ekranowanie 360° na dużą skalę. 


Złącza zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi mają obudowy z metalową, przewodzącą powierzchnią, dobre połączenie elektryczne z elementem łączącym i są wyposażone w dławnicę kablową, która umożliwia elektryczne podłączenie ekranu kablowego do obudowy.


Wtyki EMC są stosowane głównie w obszarze złączy okrągłych. W przypadku złączy prostokątnych obudowy EPIC® ULTRA zostały specjalnie opracowane, aby spełnić te wymagania.

Dowiedz się więcej o EMC

Kodowanie jest układem zapobiegającym pomieszaniu identycznych złączy (oprócz ich różnej polaryzacji), tzn. nieprawidłowemu wtykaniu i okablowaniu. Jest to odpowiednie, jeśli dwa lub więcej identycznych złączy jest podłączonych do tego samego urządzenia.


Kodowanie można wykonać za pomocą klucza kodującego lub wkładu kodującego, lub za pomocą pinów kodujących, które można przykręcić do obudowy. W przypadku EPIC® istnieje opcja kodowania zoptymalizowana dla każdego systemu złączy, np. wkłady i obudowy kodujące, a także wstępnie kodowane złącza okrągłe.

Zakres temperatury jest określony przez górną i dolną temperaturę graniczną. Temperatura graniczna to maksymalna i minimalna dopuszczalna temperatura, przy której złącze może być eksploatowane.

Wszystko z jednego źródła

Od 1963 roku oferujemy kable, przewody i złącza z jednego źródła. Skorzystaj z naszej dogłębnej wiedzy fachowej dotyczącej Twojego zastosowania!

Wyprodukowano w Niemczech

Asortyment złączy jest praktycznie bez wyjątku opracowywany, produkowany i testowany w niemieckiej siedzibie głównej w Stuttgarcie. Przecież „Made in Germany” jest dla nas ważne!

Złącza we wszystkich wariantach

Doświadcz milionów możliwości łączenia dla jednego złącza. Niemożliwe jest nie znalezienie odpowiedniego!