Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Złącza solarne

Trwałe złącza do fotowoltaiki

Złącza solarne EPIC® zapewniają trwałe i niezawodne połączenie na zewnątrz. Złącza mogą być swobodnie montowane: zagniatane, wtyczkowe i dokręcane. Są one bardzo łatwe w montażu.

Kategorie

  • Fotowoltaika
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność na uderzenia
  • Certyfikat TÜV
  • Oznaczenie CE
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Zakres dostawy
      • wraz ze stykami zagniatanymi
      • ze stykami
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
      • Tak
    • Segment przemysłowy
      • Fotowoltaika
  • Parametry elektryczne
    • Napięcie pracy
      • 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 1500 V DC zgodnie z IEC
      • 2000 V DC zgodnie z IEC
    • Natężenie prądu
      • 22 A zgodnie z IEC
      • 30 A zgodnie z IEC
      • 35 A zgodnie z IEC
      • 50 A zgodnie z IEC
      • 70 A zgodnie z IEC
  • Budowa produktu
    • Wariant styku
      • Gniazdo
      • Pin
    • Typ złącza
      • Gniazdo
      • Wtyczka
    • Min. zakres dławienia kabla
      • 4.8 mm
      • 5.2 mm
      • 7.0 mm
    • Maks. zakres dławienia kabla
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.1 mm
      • 7.4 mm
    • Przekrój żyły przyłączeniowej min. (AWG)
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
    • Przekrój żyły przyłączeniowej maks. (AWG)
      • 10 AWG
      • 14 AWG
      • 8 AWG
    • Min. przekrój żyły do podłączenia (mm2)
      • 4.0 mm²
      • 10.0 mm²
    • Maks. przekrój żyły podłączonej (mm2)
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
    • Materiał styku
      • Mosiądz
      • Stop miedzi
    • Materiał powierzchni styku
      • Cynowany
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP po zamontowaniu
      • IP 68 - 1m (10h)
      • IP 68 - 1m (1h)
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność na uderzenia
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Certyfikat TÜV
      • Oznaczenie CE

Wyniki

(11)