Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Obudowa

Do elementów elektrycznych obudowy

Dzięki standardowym obudowom LAPP można w łatwy sposób pomieścić części i komponenty elektryczne i elektroniczne. Oferujemy do tego celu obudowy przemysłowe.

Kategorie

Narzędzia i akcesoria

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Informacje ogólne
    • Typ produktu
      • Obudowa przemysłowa
      • Płyta perforowana
    • Zakres dostawy
      • bez materiału mocującego
      • wraz z materiałem mocującym
    • Waga
      • 1.39 kg
      • 0.78 kg
      • 0.98 kg
      • 1.235 kg
      • 1.255 kg
      • 1.345 kg
      • 1.63 kg
      • 1.65 kg
      • 1.895 kg
      • 1.94 kg
      • 2.305 kg
      • 2.435 kg
      • 3.52 kg
      • 0.077 kg
      • 0.104 kg
      • 0.156 kg
      • 0.182 kg
      • 0.216 kg
      • 0.284 kg
      • 0.375 kg
      • 0.505 kg
      • 0.8 kg
      • 1.105 kg
      • 1.51 kg
      • 1.995 kg
      • 3.305 kg
    • Jednostka dostawy
      • 1.0
  • Budowa produktu
    • Długość całkowita
      • 150.0 mm
      • 155.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 240.0 mm
      • 252.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 340.0 mm
      • 351.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 560.0 mm
    • Szerokość całkowita
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 161.0 mm
      • 180.0 mm
      • 190.0 mm
      • 200.0 mm
      • 251.0 mm
      • 267.0 mm
      • 280.0 mm
      • 300.0 mm
      • 335.0 mm
      • 380.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
    • Wysokość całkowita
      • 3.3 mm
      • 3.4 mm
      • 4.0 mm
      • 4.3 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 130.0 mm
      • 150.0 mm
      • 160.0 mm
      • 180.0 mm
      • 230.0 mm
    • Materiał podstawy obudowy
      • Poliwęglan
      • Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe
    • Materiał podstawy obudowy, forma krótka
      • PC
      • ABS
    • Materiał
      • Tworzywo akrylonitrylo-butadieno-styrenowe
    • Kolor
      • szary
    • Kolor obudowy
      • szary
    • Kolor obudowy RAL
      • RAL 7035
    • Stopień odporności na uderzenia IK
      • IK08
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Odporność na uderzenia
    • Stopień ochrony IP
      • IP 67
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Certyfikat TÜV
      • Na liście cUL
      • Oznaczenie CE
      • Zatwierdzona aprobata UL
    • Certyfikat UL
      • zgodnie z UL 508A (e-file number: E178096)
    • Certyfikat cUL
      • zgodnie z CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)
Wyniki (3)