Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Metalowe systemy peszli ochronnych z płaszczem

Niezawodna ochrona przed obciążeniami mechanicznymi i przenikaniem ciał obcych

Metalowe systemy peszli ochronnych SILVYN® z płaszczem są przeznaczone do stosowania w wymagających środowiskach, gdzie wymagany jest wysoki poziom stabilności mechanicznej i chemicznej. Portfolio produktów LAPP obejmuje peszle metalowe z płaszczem cienkościennym lub grubościennym. Oferujemy również odpowiednie złączki do peszli i akcesoria do różnych peszli ochronnych.

  • Kątowa złączka do peszla
  • Metalowy peszel ochronny z płaszczem
  • Płaski pierścień uszczelniający
  • Tuleja do wkręcania
  • Tulejka końcowa
  • Złączka do peszli
  • Złączka do łączenia węży
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Pojazdy szynowe
  • Energetyka
  • Intralogistyka i transport materiałów
  • Maszyny budowlane
  • Metryczne
  • NPT
  • PG
  • Bezhalogenowy
  • Kwasoodporność
  • Możliwe zastosowanie EX
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Atest UL
  • Certyfikat CSA
  • Oznaczenie CE
  • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
  • Zatwierdzona aprobata UL
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Typ produktu
      • Kątowa złączka do peszla
      • Metalowy peszel ochronny z płaszczem
      • Płaski pierścień uszczelniający
      • Tuleja do wkręcania
      • Tulejka końcowa
      • Złączka do peszli
      • Złączka do łączenia węży
    • Segment przemysłowy
      • Pojazdy szynowe
      • Energetyka
      • Intralogistyka i transport materiałów
      • Maszyny budowlane
  • Budowa produktu
    • Wielkość nominalna
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Materiał korpusu
      • Mosiądz
      • Stal
    • Kolor
      • czarny
      • niebieski
      • szary
    • Budowa złączki do peszli
      • Kąt 45°
      • Kąt 90°
      • Proste
    • Średnica wewnętrzna
      • 5.5 mm
      • 5.6 mm
      • 6.8 mm
      • 7.0 mm
      • 8.5 mm
      • 8.6 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 10.2 mm
      • 10.7 mm
      • 11.0 mm
      • 11.2 mm
      • 11.5 mm
      • 12.6 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.2 mm
      • 15.3 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.8 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 19.4 mm
      • 20.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 24.6 mm
      • 24.7 mm
      • 25.0 mm
      • 25.9 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 33.3 mm
      • 34.2 mm
      • 34.6 mm
      • 34.8 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 40.4 mm
      • 44.7 mm
      • 44.8 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.6 mm
      • 54.0 mm
      • 54.5 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 63.0 mm
      • 66.4 mm
      • 66.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 10.0 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.4 mm
      • 16.1 mm
      • 17.0 mm
      • 17.1 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.5 mm
      • 21.6 mm
      • 22.0 mm
      • 22.9 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.4 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 33.1 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 41.8 mm
      • 42.0 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.8 mm
      • 47.9 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.2 mm
      • 52.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.9 mm
      • 58.0 mm
      • 59.7 mm
      • 59.9 mm
      • 60.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 64.0 mm
      • 64.5 mm
      • 69.3 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
      • 76.0 mm
      • 77.0 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
      • 83.2 mm
    • Rozmiar klucza płaskiego 1
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 76.0 mm
    • Ekranowanie EMC
      • Nie
    • Ochrona przed zginaniem
      • Tak
      • Nie
    • Materiał płaszcza
      • Elastomery termoplastyczne
      • Polichlorek winylu
      • Poliolefin
      • Poliuretan
    • Gładka zewnętrzna powierzchnia peszla
      • Tak
      • Nie
    • Gładka wewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Rozmiar gwintu
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Typ gwintu
      • Metryczne
      • NPT
      • PG
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Kwasoodporność
      • Możliwe zastosowanie EX
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UL
      • Certyfikat CSA
      • Oznaczenie CE
      • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
      • Zatwierdzona aprobata UL

Wyniki

(33)