Co to jest odciążenie?
Odciążenie to mechaniczne urządzenie ochronne, które chroni kable i węże przed obciążeniem mechanicznym. Urządzenie to jest szczególnie ważne przy podłączaniu kabli giętkich do elementu końcowego, takiego jak wtyczka, złącze lub dławnica kablowa.
Odciążenie zapewnia, że występujące siły rozciągające, zgniatające, obrotowe lub zginające nie spowodują uszkodzenia przewodu. W tym celu kabel jest przymocowany do trwale zainstalowanego obiektu, takiego jak dławnica kablowa. Zapobiega to wyrwaniu się lub przekręcaniu się kabla. Dlatego ochrona ta jest niezbędna w zastosowaniach ruchomych.
Jak działa odciążenie?
Przepust kablowy z odciążeniem mocuje kabel do dławnicy kablowej lub złącza. Odciążenie zapewnia, że siły zewnętrzne nie przenoszą się na drugą stronę, lecz są pochłaniane przez konstrukcję, na której zamontowane jest odciążenie.
Idealnie jest jak siły na stykach wtyczki lub kabla wewnątrz rozdzielnicy są zerowe. Bez względu na to, jak kabel porusza się na zewnątrz, w środku pozostaje nieruchomy. To chroni styki i wrażliwą elektronikę.
Dlaczego kable w ogóle potrzebują odciążenia?
Kable są często narażone na naprężenia mechaniczne, albo dlatego, że są ciągnięte, albo dlatego, że są zgięte lub ciągle przesuwane tam i z powrotem. Następnie kabel jest rozciągany po obwodzie zewnętrznym i wyciągany z otworu obudowy, złącza lub dławnicy kablowej. Z drugiej strony na promieniu wewnętrznym jest ściskany i wciskany.
Jeśli promień ugięcia jest bardzo mały, kabel może się nawet przekręcić. Jeśli kabel zostanie włożony do wtyczki, może to w dłuższej perspektywie spowodować uszkodzenie żył lub oderwanie ich od styków.
Odciążenie stosowane jest również w przypadku kabli, które nie są narażone na siły rozciągające i zginające, na przykład w statycznych systemach elektronicznych. Poprzez mocowanie kabli lub wiązek kablowych wewnątrz obudowy, kable pozostają przez długi czas w oryginalnej pozycji, w której zostały zainstalowane. Podczas prac naprawczych w systemie zapewnia to, że wszystkie kable pozostają w zamierzonych połączeniach i złączach.
Które branże i zastosowania wymagają odciążenia?
Odpowiedź brzmi: wszystkie. Albo prawie wszystkie, np. w inżynierii mechanicznej i instalacji lub przemyśle spożywczym. Wszędzie tam, gdzie przewody poddawane są obciążeniom mechanicznym, czy to w wyniku ciągnięcia, zginania, czy częstych ruchów, konieczne jest odciążenie.
Ale nie ma jednego rozwiązania, które podołałoby wszystkim potrzebom. Zawsze zależy to od zamierzonego zastosowania.
O czym należy pamiętać, jeśli chodzi o odciążenie?
Ruchome urządzenia elektryczne, które obejmują również codzienne urządzenia robocze, takie jak kable przedłużeniowe lub przewody zasilające, muszą mieć odciążenie.
Nie ma „specyfikacji dotyczącej odciążenia kabla”, ale wymagania dotyczące odciążenia są opisane w Europie w normie DIN EN 62444, a w USA w normie UL, UL 514B.
Przekrój kabla i powiązana średnica przewodu odgrywają tu decydującą rolę, ponieważ ma to wpływ na wymagane odciążenie.
Jakie rodzaje odciążeń oferuje firma LAPP?
Tuleje kablowe są instalowane w szczelinach i służą do prowadzenia kabli. Przykładowo, SKINDICHT® DTN umożliwia wprowadzenie kabli i przewodów o średnicy do 32 mm.
Prawdziwą innowacją jest SKINTOP® MULTI, praktyczne wieloprzepustowe wejście kablowe do rozdzielnic i automatyki. W oszczędzającym miejsce wieloprzepustowym wejściu można po prostu wprowadzić do 30 niezmontowanych kabli okrągłych o różnych średnicach i przewodów AS-I przez elastyczną membranę żelową. Żel mocno uszczelnia płaszcz zewnętrzny w szerokim zakresie dławienia i hermetycznie uszczelnia otwór, jednocześnie zapewniając optymalne odciążenie całej wiązki przewodów.