Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Złączki do peszli do równolegle karbowanych peszli ochronnych

Złączki do peszli do szerokiego zakresu zastosowań

Złączki do peszli SILVYN® do równolegle karbowanych peszli ochronnych są dostępne w rozmiarach metrycznych, NPT i PG. Nasze portfolio produktów obejmuje złączki do peszli o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, do pojazdów kolejowych, o dużych wymiarach i do uniwersalnych zastosowań. Oferujemy również dławnice kątowe 90° do szybkiego i optymalnego montażu.

 

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Systemy peszli ochronnych równolegle karbowanych
  • Kątowa złączka do peszla
  • Złączka do peszli
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Pojazdy szynowe
  • Energetyka
  • Maszyny montażowe
  • Metryczne
  • NPT
  • PG
  • bez
  • Bezhalogenowy
  • Kwasoodporność
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Atest UL
  • Certyfikat GGVS
  • Certyfikat VDE
  • Oznaczenie CE
  • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
 

 

(54)