Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Systemy wózkow kablowych

Do prowadzenia liniowego ruchomych przewodów

Dzięki naszym wózkom kablowym i powiązanym komponentom, takim jak wózek holowniczy i zaciski, zarówno okrągłe, jak i płaskie przewody są prowadzone łatwo i bez przechylenia. Typowe obszary zastosowania to systemy dźwigowe i przenośnikowe, dźwigi i systemy transportowe.

Kategorie

Narzędzia i akcesoria
  • Maszyny montażowe
Filtr
  • Informacje ogólne
    • System wózków kablowych
      • C40
      • C30
      • C30 stal nierdzewna
      • Nośnik T
      • Lina stalowa
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Nowe produkty
      • Nie
    • Segment przemysłowy
      • Maszyny montażowe
  • Budowa produktu
    • Wysokość kabla płaskiego (maks.)
      • 15.0 mm
      • 22.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
    • Szerokość kabla płaskiego (maks.)
      • 44.0 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 72.0 mm
      • 97.0 mm
      • 132.0 mm
    • Średnica zacisku kablowego
      • 80 mm
      • 50 mm
      • 125 mm
      • 160 mm
      • 250 mm
      • 320 mm
    • Kształt kabla
      • płaski
      • Okrągły

Wyniki

(10)