Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Systemy peszli ochronnych do zastosowań specjalnych

Specjalne rozwiązania w trudnych środowiskach

Systemy peszli ochronnych SILVYN® do zastosowań specjalnych oferują specjalne rozwiązania w wymagających środowiskach. Portfolio LAPP obejmuje systemy peszli ochronnych do ochrony przed wysoką temperaturą, do przemysłu spożywczego oraz jako E-KIT do e-mobility.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
  • Kątowa złączka do peszla
  • Metalowy peszel ochronny z płaszczem
  • Peszel ochronny ze spiralą z tworzywa sztucznego
  • Prosty peszel ochronny
  • Taśma samoprzylepna
  • Zestaw
  • Złączka do peszli
  • Pojazdy szynowe
  • Maszyny pakujące
  • Przemysł przetwórczy
  • Zdrowie i farmacja
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Olejoodporność
  • Certyfikat Ecolab
  • Certyfikat FDA
  • Certyfikat NSF
  • Oznaczenie CE
  • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Typ produktu
      • Kątowa złączka do peszla
      • Metalowy peszel ochronny z płaszczem
      • Peszel ochronny ze spiralą z tworzywa sztucznego
      • Prosty peszel ochronny
      • Taśma samoprzylepna
      • Zestaw
      • Złączka do peszli
    • Segment przemysłowy
      • Pojazdy szynowe
      • Maszyny pakujące
      • Przemysł przetwórczy
      • Zdrowie i farmacja
  • Budowa produktu
    • Ochrona przed zginaniem
      • Tak
      • Nie
    • Średnica wewnętrzna
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.7 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 35.0 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 40.3 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.4 mm
      • 28.0 mm
      • 31.0 mm
      • 33.1 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 41.8 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.8 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 59.9 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.7 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • Wielkość nominalna
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 1/4 "
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 22 "
      • 25 "
      • 29 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 40 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 50 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • Materiał płaszcza
      • Polichlorek winylu
    • Materiał korpusu
      • Mosiądz
      • Silikon
      • Stal
      • Stal nierdzewna
    • Gładka zewnętrzna powierzchnia peszla
      • Tak
    • Gładka wewnętrzna powierzchnia peszla
      • Tak
      • Nie
    • Kolor
      • biały
      • czerwony
      • niebieski
      • pomarańczowy
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Certyfikat Ecolab
      • Certyfikat FDA
      • Certyfikat NSF
      • Oznaczenie CE
      • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych

Wyniki

(12)