Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Narzędzia i akcesoria do peszli ochronnych

Narzędzia do używania i pracy przy peszlach ochronnych

Narzędzia i akcesoria SILVYN® uzupełniają stosowanie peszli ochronnych SILVYN®.

Kategorie

Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
  • Kołnierz
  • Nożyce do peszli
  • Uchwyt montażowy
  • Wiceprzewodniczący
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Olejoodporność
  • Oznaczenie CE
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • lappDisplayNewIcon
      • Nie
    • Typ produktu
      • Kołnierz
      • Nożyce do peszli
      • Uchwyt montażowy
      • Wiceprzewodniczący
  • Budowa produktu
    • Materiał korpusu
      • Mosiądz
      • Polipropylen
      • Stal
    • Dla średnicy (maks.)
      • 34.0 mm
      • 67.0 mm
    • Wielkość nominalna
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Rozmiar klucza płaskiego
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Średnica otworu
      • 5.3 mm
      • 6.4 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Min. zakres dławienia
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
    • Maks. zakres dławienia
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
    • Rozmiar gwintu
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Oznaczenie CE

Wyniki

(7)