Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Zaślepki i redukcje do peszli równolegle karbowanych

Połączenie wysokiej elastyczności i niezawodnej ochrony we wszystkich środowiskach

Systemy peszli ochronnych SILVYN® równolegle karbowanych łączą wysoką elastyczność i niezawodną ochronę we wszystkich środowiskach. Zostały zaprojektowane do zastosowania w warunkach, które nakładają surowe wymagania przemysłowe i wymagają zgodności z międzynarodowymi certyfikatami. Oferujemy równolegle karbowane i zamykane peszle ochronne oraz pasujące do nich złączki do peszli i akcesoria.

  • Kątowa złączka do peszla
  • Nakrętka zabezpieczająca
  • Pierścień uszczelniający
  • Redukcja
  • Równolegle karbowany peszel ochronny
  • Równolegle karbowany peszel ochronny z gwintem
  • Równolegle karbowany peszel ochronny, dzielony
  • Tulejka końcowa
  • Uchwyt montażowy
  • Zaślepki
  • Złącze I
  • Złącze T
  • Złącze Y
  • Złączka do peszli
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Maszyny montażowe
  • Energetyka
  • Fotowoltaika
  • Maszyny rolnicze
  • Maszyny budowlane
  • Obrabiarki
  • Statki i łodzie
  • Intralogistyka i transport materiałów
  • Maszyny pakujące
  • Pojazdy szynowe
  • Przemysł przetwórczy
  • Motoryzacja
  • Metryczne
  • NPT
  • PG
  • bez
  • Bezhalogenowy
  • Kwasoodporność
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na uderzenia
  • Olejoodporność
  • Atest UL
  • Certyfikat DNV
  • Certyfikat GGVS
  • Certyfikat VDE
  • Oznaczenie CE
  • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
  • Zatwierdzenie cUR
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Typ produktu
      • Kątowa złączka do peszla
      • Nakrętka zabezpieczająca
      • Pierścień uszczelniający
      • Redukcja
      • Równolegle karbowany peszel ochronny
      • Równolegle karbowany peszel ochronny z gwintem
      • Równolegle karbowany peszel ochronny, dzielony
      • Tulejka końcowa
      • Uchwyt montażowy
      • Zaślepki
      • Złącze I
      • Złącze T
      • Złącze Y
      • Złączka do peszli
    • Segment przemysłowy
      • Maszyny montażowe
      • Energetyka
      • Fotowoltaika
      • Maszyny rolnicze
      • Maszyny budowlane
      • Obrabiarki
      • Statki i łodzie
      • Intralogistyka i transport materiałów
      • Maszyny pakujące
      • Pojazdy szynowe
      • Przemysł przetwórczy
      • Motoryzacja
  • Budowa produktu
    • Wielkość nominalna
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 10/13 "
      • 100 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 125 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 16-13-13 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 18/21 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21-16-16 "
      • 21.2 "
      • 22 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 28 "
      • 28-21-21 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34-28-28 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 37 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 70 "
      • 8.5 "
      • 95 "
    • Materiał korpusu
      • Elastomery termoplastyczne
      • Poliamid
    • Kolor
      • czarny
      • szary
      • szary/czarny
    • Budowa złączki do peszli
      • Kołnierz
      • Kształt T
      • Kształt Y
      • Kąt 45°
      • Kąt 90°
      • Okrągły
      • Proste
    • Średnica wewnętrzna
      • 6.2 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 8.9 mm
      • 9.0 mm
      • 9.6 mm
      • 9.8 mm
      • 9.9 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.7 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 13.2 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 14.5 mm
      • 14.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.0 mm
      • 17.2 mm
      • 17.5 mm
      • 17.7 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 19.5 mm
      • 20.2 mm
      • 21.0 mm
      • 21.3 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 23.2 mm
      • 23.4 mm
      • 23.9 mm
      • 24.3 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 26.5 mm
      • 27.3 mm
      • 28.0 mm
      • 28.1 mm
      • 28.3 mm
      • 28.9 mm
      • 29.0 mm
      • 30.2 mm
      • 31.0 mm
      • 31.5 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.5 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.1 mm
      • 40.5 mm
      • 41.0 mm
      • 41.9 mm
      • 42.0 mm
      • 42.7 mm
      • 43.1 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 48.0 mm
      • 49.5 mm
      • 50.5 mm
      • 52.5 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 67.5 mm
      • 87.5 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
    • Średnica zewnętrzna
      • 10.0 mm
      • 11.4 mm
      • 12.8 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 13.5 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.4 mm
      • 18.5 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.9 mm
      • 24.0 mm
      • 24.7 mm
      • 25.0 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 25.7 mm
      • 27.6 mm
      • 28.3 mm
      • 28.4 mm
      • 28.5 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.8 mm
      • 31.3 mm
      • 32.0 mm
      • 33.6 mm
      • 33.8 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 35.5 mm
      • 40.0 mm
      • 41.4 mm
      • 41.7 mm
      • 41.9 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 42.5 mm
      • 43.2 mm
      • 44.0 mm
      • 44.1 mm
      • 48.4 mm
      • 48.5 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 53.8 mm
      • 54.0 mm
      • 54.2 mm
      • 54.5 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 67.2 mm
      • 71.0 mm
      • 76.0 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 79.8 mm
      • 90.0 mm
      • 102.5 mm
      • 106.0 mm
      • 146.5 mm
    • Rozmiar klucza płaskiego 1
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • Ekranowanie EMC
      • Tak
      • Nie
    • Do średnicy zewnętrznej peszla
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • Ochrona przed zginaniem
      • Tak
      • Nie
    • Gładka zewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Gładka wewnętrzna powierzchnia peszla
      • Nie
    • Rozmiar gwintu
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Typ gwintu
      • Metryczne
      • NPT
      • PG
      • bez
  • Charakterystyka produktu
    • Min. temperatura dynamiczna
      • -20.0 °C
    • Maks. temperatura dynamiczna
      • 100.0 °C
    • Min. temperatura statyczna
      • -40.0 °C
    • Temperatura statyczna maks.
      • 120.0 °C
    • Stopień ochrony IP
      • IP 44
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
      • IP 69K
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Kwasoodporność
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na uderzenia
      • Olejoodporność
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UL
      • Certyfikat DNV
      • Certyfikat GGVS
      • Certyfikat VDE
      • Oznaczenie CE
      • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
      • Zatwierdzenie cUR

Wyniki

(87)