Poland
 
en
pl
 
€
zł
Poland
 
en
pl
 
€
zł

Obudowy złączy prostokątnych

Wytrzymałe obudowy zapewniające trwałe połączenia

Obudowy złączy prostokątnych EPIC® chronią rdzeń złącza prostokątnego, a mianowicie wkłady i styki. Zapewniają one stabilność i trwałość złącza prostokątnego. Dzięki temu jest idealny do zastosowań przemysłowych. Nasze portfolio produktów obejmuje dwie klasy wydajności: standardowe obudowy EPIC® i odporne na korozję obudowy EPIC® ULTRA. Odkryj idealną obudowę do złączy prostokątnych!

 

Złącza wtykowe
Złącza prostokątne
  • Building Automation
  • Bezhalogenowy
  • Kwasoodporność
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na korozję
  • Odporność na uderzenia
  • Zabezpieczenie antywibracyjne
  • Atest UR
  • Certyfikat VDE
  • Oznaczenie CE
  • Zatwierdzenie cUR
  • Zatwierdzona aprobata UL
 
  • Informacje ogólne
    • Rozmiar wykonania
      • 10A
      • 10B
      • 16A
      • 16B
      • 24B
      • 32A
      • 32B
      • 3A
      • 48A
      • 48B
      • 6B
      • Q
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Tak
    • Nowe produkty
      • Nie
    • Segment przemysłowy
      • Building Automation
  • Budowa produktu
    • Wariant obudowy
      • Obudowa gniazda cokołowa
      • Obudowa gniazda pulpitowa
      • Obudowa gniazda swobodna
      • Obudowa wtyczki
    • Typ blokowania
      • Klamra centralna
      • Klamra pojedyncza
      • Podwójna klamra
    • Liczba wejść kablowych
      • 1 pc.
      • 2 pc.
    • Materiał podstawy obudowy
      • Aluminium
      • Poliamid
      • Poliwęglan
      • Stop cynku
    • Zakres dławienia kabli
      —
    • Z kołnierzem
      • Tak
      • Nie
    • Z klapką
      • Tak
      • Nie
    • Z dławnicą kablową
      • Nie
      • Tak
    • Konstrukcja złącza
      • Standard
      • Wysoka
    • Ekranowanie EMC
      • Tak
      • Nie
  • Charakterystyka produktu
    • Stopień ochrony IP po podłączeniu
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 1m (10h)
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Kwasoodporność
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na korozję
      • Odporność na uderzenia
      • Zabezpieczenie antywibracyjne
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UR
      • Certyfikat VDE
      • Oznaczenie CE
      • Zatwierdzenie cUR
      • Zatwierdzona aprobata UL

 

(219)