Przejdź do Nagłówek Przejdź do Główna treść Przejdź do Stopka
Produkty Produkty Kable Kable Przewody zasilające i sterownicze Przewody danych Przewody konfekcjonowane Komponenty sieciowe i dystrybucyjne Komponenty sieciowe i dystrybucyjne Dystrybucja czujnik/element wykonawczy i Fieldbus Dystrybucja Ethernet Rozwiązania do monitorowania Dystrybucja światłowodów Urządzenia zdalnego wejścia/wyjścia Złącza Złącza Złącza prostokątne Złącza okrągłe Złącza danych Złącza solarne Narzędzia i akcesoria Dławnice kablowe Dławnice kablowe Pojedyncze wejścia Systemy wieloprzepustowe Narzędzia i akcesoria Systemy ochrony i prowadzenia przewodów Systemy ochrony i prowadzenia przewodów Systemy peszli ochronnych z tworzywa sztucznego Systemy peszli ochronnych równolegle karbowanych Metalowe systemy peszli ochronnych do przewodów Metalowe systemy peszli ochronnych z płaszczem Systemy peszli ochronnych do zastosowań specjalnych Narzędzia i akcesoria Systemy oznaczeń Systemy oznaczeń Oznaczenie przewodów i żył pojedynczych Bezpieczeństwo i wskaźniki Drukarka i oprogramowanie Akcesoria do drukarek Narzędzia i akcesoria Narzędzia i akcesoria Narzędzia i akcesoria Materiał połączenia elektrycznego EMC i produkty uziemiające Produkty do izolacji i rurki termokurczliwe Rozwiązania do wiązania przewodów Opaski kablowe i akcesoria Systemy wózków kablowych Obudowa Inne Narzędzia Akcesoria Przewody światłowodowe Systemy prowadzenia kabli Produkty logistyczne Łańcuchy energetyczne Konfiguratory produktów Marki Właściwości i technologie Właściwości i technologie Właściwości mechaniczne Właściwości chemiczne Właściwości elektryczne Wpływy zewnętrzne Certyfikaty Technologia Powiadomienia o produktach Kalkulator obciążalności przewodów Poradnik ekranowania Nowe produkty Branże Rozwiązania Rozwiązania Komunikacja przemysłowa Rozwiązania montażowe Biznes projektowy Kable specjalne Usługa Wiadomości Firma Firma Grupa LAPP LAPP Kabel Polska Zgodność i integralność Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Kompetencje Kariera Zakupy Produkty Branże Rozwiązania Usługa Wiadomości Firma
Uchwyty montażowe SILVYN® to idealne elementy mocujące do peszli kablowych ochronnych. Uchwyty montażowe mogą być stosowane w instalacjach, w kolejnictwie oraz tam, gdzie nie można wprowadzić peszli ochronnych SILVYN® do maszyn i urządzeń.
Kategorie
Kategorie Systemy ochrony i prowadzenia przewodów
Filtr Informacje ogólne
Budowa produktu
Ochrona przed gorącymi wiórami
Ochrona przed gorącymi wiórami
Gwint obrotowy
Gwint obrotowy
Średnica wewnętrzna
Średnica wewnętrzna
Długość całkowita
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Wysokość całkowita
Szerokość profilu gumowego
Szerokość profilu gumowego
Grubość profilu gumowego
Grubość profilu gumowego
Szerokość metalu
Szerokość metalu
Wielkość nominalna
Wielkość nominalna
Średnica otworu
Średnica otworu
Rozmiar gwintu
Rozmiar gwintu
Skok gwintu
Skok gwintu
Gwint standardowy
Gwint standardowy
Do średnicy zewnętrznej peszla
Do średnicy zewnętrznej peszla
10,0 mm 12,0 mm 13,0 mm 14,0 mm 15,0 mm 16,0 mm 18,0 mm 19,0 mm 20,0 mm 21,0 mm 22,0 mm 23,0 mm 24,0 mm 25,0 mm 26,0 mm 28,0 mm 30,0 mm 32,0 mm 34,0 mm 35,0 mm 36,0 mm 38,0 mm 40,0 mm 6,0 mm 8,0 mm Materiał korpusu
Materiał korpusu
Materiał korpusu, skrócona nazwa
Materiał korpusu, skrócona nazwa
Kolor
Kolor
Charakterystyka produktu
Charakterystyka produktu
Charakterystyka produktu