Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Wkłady do złączy prostokątnych

Rdzeń złącza prostokątnego

Wraz ze stykami, prostokątne wkładki złącza EPIC® tworzą wnętrze złącza prostokątnego i są wykorzystywane do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle. Nasze portfolio składa się z 11 serii, które łączą wkłady do złączy prostokątnych EPIC® tego samego typu w różnych wariantach. Oferujemy wkłady do różnych technik połączeń, takich jak połączenia zagniatane, wkręcane, push-in, zaciski sprężynowe i lutowane, a także wkłady certyfikowane dla zagranicznych rynków lub specjalnych zastosowań, takich jak transport kolejowy. Odkryj, który wkład jest idealnym wyborem dla złączy prostokątnych!

Kategorie

Złącza wtykowe
Złącza prostokątne
  • Wkład
  • Wkład do zagniatania
  • Wkład z zaciskami typu push-in
  • Wkład z zaciskiem lutowanym
  • Wkład z zaciskiem śrubowym
  • Wkład ze stykiem sprężynowym
  • Złącze kablowe
  • Pojazdy szynowe
  • Energetyka
  • Robotyka
  • Bezhalogenowy
  • Niepodtrzymywanie płomieni
  • Odporność UV
  • Odporność chemiczna
  • Odporność na uderzenia
  • Zabezpieczenie antywibracyjne
  • Atest UR
  • Certyfikat CSA
  • Certyfikat VDE
  • Oznaczenie CE
  • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
  • Zatwierdzenie cUR
Filtr
  • Informacje ogólne
    • Rozmiar wykonania
      • 10A
      • 10B
      • 16A
      • 16B
      • 24B
      • 32A
      • 32B
      • 3A
      • 48A
      • 48B
      • 6B
      • Q
    • Artykuł wycofany ze sprzedaży
      • Nie
    • Typ produktu
      • Wkład
      • Wkład do zagniatania
      • Wkład z zaciskami typu push-in
      • Wkład z zaciskiem lutowanym
      • Wkład z zaciskiem śrubowym
      • Wkład ze stykiem sprężynowym
      • Złącze kablowe
    • Segment przemysłowy
      • Pojazdy szynowe
      • Energetyka
      • Robotyka
  • Parametry elektryczne
    • Natężenie prądu
      • 10 A zgodnie z CSA
      • 10 A zgodnie z IEC
      • 10 A zgodnie z UL
      • 10 A zgodnie z UL/CSA
      • 13 A zgodnie z UL
      • 13 A zgodnie z UL/CSA
      • 14 A zgodnie z UL
      • 16 A zgodnie z CSA
      • 16 A zgodnie z IEC
      • 16 A zgodnie z UL
      • 16 A zgodnie z UL/CSA
      • 22 A zgodnie z CSA
      • 23 A zgodnie z IEC
      • 30 A zgodnie z IEC
      • 30 A zgodnie z UL
      • 35 A zgodnie z CSA
      • 35 A zgodnie z IEC
      • 35 A zgodnie z UL
      • 35 A zgodnie z UL/CSA
      • 40 A zgodnie z CSA
      • 40 A zgodnie z IEC
      • 40 A zgodnie z UL
      • 8.5 A zgodnie z CSA
      • 8.5 A zgodnie z UL
      • 80 A zgodnie z IEC
      • 80 A zgodnie z UL/CSA
    • Napięcie pracy
      • 1000 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 120 V DC zgodnie z UL
      • 230 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 24 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 24 V AC rms zgodnie z IEC
      • 250 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 250 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 250 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 250 V AC rms zgodnie z IEC
      • 400 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 400 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 400 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 400 V AC rms / DC zgodnie z UL/CSA
      • 48 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 48 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 48 V AC rms / DC zgodnie z UL/CSA
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 50 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 50 V AC rms zgodnie z IEC
      • 500 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 60 V DC zgodnie z IEC
      • 60 V DC zgodnie z UL
      • 600 V AC rms / DC zgodnie z CSA
      • 600 V AC rms / DC zgodnie z UL
      • 600 V AC rms / DC zgodnie z UL/CSA
      • 630 V AC rms / DC zgodnie z IEC
      • 830 V AC rms / DC zgodnie z IEC
  • Budowa produktu
    • Liczba styków
      • 10+PE
      • 108+PE
      • 12+PE
      • 13
      • 14+PE
      • 15+PE
      • 16 + PE
      • 16+PE
      • 17
      • 18+PE
      • 2+PE
      • 24+PE
      • 25+PE
      • 3+PE
      • 32+PE
      • 4 + PE
      • 4+PE
      • 40 + PE
      • 40+PE
      • 42+PE
      • 46+PE
      • 5
      • 5+PE
      • 6
      • 6+PE
      • 64 + PE
      • 64+PE
      • 7
      • 7+PE
      • 72+PE
      • 8
      • 8+PE
      • 9
    • Rodzaj połączenia przewodów
      • Końcówka z zaciskiem sprężynowym
      • Osiowe połączenie śrubowe
      • Push-in
      • Zacisk lutowany
      • Zacisk zagniatany
      • Zacisk śrubowy
    • Typ wkładki stykowej
      • Gniazdo
      • Odbiór
      • Wtyczka
    • Connectable conductor cross section
    • Przekrój żyły przyłączeniowej min. (AWG)
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 24 AWG
      • 26 AWG
    • Maks. przekrój żyły podłączonej AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
  • Charakterystyka produktu
    • Charakterystyka produktu
      • Bezhalogenowy
      • Niepodtrzymywanie płomieni
      • Odporność UV
      • Odporność chemiczna
      • Odporność na uderzenia
      • Zabezpieczenie antywibracyjne
  • Certyfikaty i normy
    • Certyfikaty
      • Atest UR
      • Certyfikat CSA
      • Certyfikat VDE
      • Oznaczenie CE
      • Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej pojazdów kolejowych
      • Zatwierdzenie cUR

Wyniki

(84)