44428255
Złącze solarneZacisk zagniatany; Do przekroju (min./maks.): 4mm² - 6mm²; 30 A zgodnie z IEC; 1500 V AC rms / DC zgodnie z IEC; Materiał podstawy obudowy: Poliamid; Materiał styku: Mosiądz Cynowany; IP 68 - 1m (10h);
EPIC® SOLAR 4PLUS M+F 4 6mm˛ SET
Dodaj do porównania produktów
Cena
290,85 zł
(29.085,37 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Ekstremalnie odporne na warunki atmosferyczne i trwałe dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji.
- Kompatybilny z innymi systemami dostępnymi na rynku.
- Niska rezystancja styku w punkcie styku między wtyczką a gniazdem dla wydajnego przesyłania energii.
- Zacisk zagniatany zapewnia bezpieczne połączenie między złączem a przewodem (do odłączania za pomocą narzędzia).
- Podwójne haki blokujące mocują styk do złącza.
Zastosowanie
- Do okablowania modułów słonecznych, falowników i systemów samodzielnych.
- Do nowoczesnych, wysokowydajnych systemów fotowoltaicznych do 1500 V.
- Można używać z wieloma przewodami solarnymi ÖLFLEX®.
- Do zastosowania na zewnątrz.