2170583
Przewód Ethernet; Połączenia nieruchome; Aplikacja PROFINET®: Typ A; SF/UTP; PVC; zielony
ETHERLINE® PN CAT.6A Y FC
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.464,78 zł
(2.929,57 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Konstrukcja "Fast Connect" z płaszczem wewnętrznym i rozdzielaczem krzyżowym znacznie skraca czas montażu przewodu, eliminując czasochłonne usuwanie ekranu par. Zapewnia również nieograniczone ekranowanie par żył.
- Dodatkowa ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowi ogólnemu wykonanemu z folii laminowanej aluminium i ekranu z plecionki miedzianej o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
- Przewód zasilania przez Ethernet do jednoczesnego zasilania i przesyłania danych do mniejszych elementów sieci o niskim zapotrzebowaniu na energię (np. kamery IP, bezprzewodowe punkty dostępu).
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. Wydajność 6A do 10 Gbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 600 MHz.
- Dostępne z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym z PVC, odpornym na ścieranie płaszczem zewnętrznym z PUR lub bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym FRNC.
Zastosowanie
- Do połączeń nieruchomych w sieci PROFINET (typ A), dzięki konstrukcji przewodu jednodrutowego.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Odpowiedni do wielu zastosowań, w zależności od materiału płaszcza.