1002164
Przewód sterowniczy; 5G0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Giętki
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF 5G0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
33.965,40 zł
(1.698,27 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 2000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Loading...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Łatwa obsługa i montaż dzięki bardzo elastycznemu wykonaniu
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Wysokie bezpieczeństwo elektryczne dzięki napięciu próbnymi 4000 V.
- Wysoka odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-4-1 (TM5).
Zastosowanie
- Do strukturalnego okablowania budynków w celu spełnienia specjalnych wymagań ochrony przeciwpożarowej.
- Do uniwersalnego zastosowania w okablowaniu obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn i między zakładami.
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach kolejowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny HFFR jest wysoce odporny na działanie kwasów i zasad.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -30°C.