0058001
Żyła pojedyncza; 1X35; czarny; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; Połączenia nieruchome
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.341,34 zł
(4.682,69 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wytrzymuje temperatury do +180°C. Warunkiem wstępnym jest odpowiednia wentylacja, ponieważ przewody silikonowe przedwcześnie obniżają właściwości mechaniczne od +100°C przy braku tlenu.
- Produkt bezhalogenowy, który w razie pożaru nie wytwarza korozyjnych kwasów ani niebezpiecznych gazów.
- Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru (zgodnie z DIN EN IEC 60754-2).
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
- Dzięki izolacji żyły z mieszanki silikonowej, nawet po działaniu płomienia zachowana jest izolacja na nieruchomych odcinkach przewodu.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Do połączeń nieruchomych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Nadaje się do lekkich obciążeń mechanicznych.
- Odporny na działanie wielu olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych oraz szerokiej gamy środków chemicznych.
Komentarze