61725960
Odizolovací nástroj; Průřez vodiče 0.2mm² - 6.0mm²;
BASIC STRIP
Přidat do porovnání produktů
Cena
704,56 Kč
(70.456,39 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje snadné, rychlé a stejnoměrné odizolování flexibilních a plných vodičů
- Jednoduché ovládání, protože vlastní nastavení na příslušný průřez se provádí automaticky
- Nastavitelná délka dorazu v rozsahu 5-12 mm
- Výměnná nožová hlava
- Ergonomické plastové rukojeti
Použití
- Samonastavovací odizolovací a stříhací nástroj
- Odplášťování drátů a lanek o průřez 0,2 - 6 mm²
- Stříhání drátů do průměru 2 mm
- Pro vodiče s izolací žil z PVC