Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Plochý kontakt

Izolované a neizolované ploché kontakty

Pomocí neizolovaných a izolovaných plochých kontaktů od společnosti LAPP lze snadno a rychle připojit elektrické komponenty. Naše neizolované ploché zásuvné kontakty jsou k dispozici v provedení kolík a dutinka nebo dutinka s odbočkou (typ T). K dispozici jsou také neizolované ploché kontakty v provedení kolíku se západkou. Nabízíme izolované ploché dutinky typu H (dle DIN 46245 a podobné), M (kolík), T (rozdělovač) a V (plně izolované). Pro rychlé a snadné rozpojení můžete použít naše ploché zásuvné lišty.

Kategorie

Nářadí a příslušenství
Elektrický spojovací materiál

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Plochý zásuvný kontakt
    • Hmotnost
      • 0.001 kg
      • 0.002 kg
      • 0 kg
      • 0.004 kg
      • 0.006 kg
      • 0.003 kg
      • 0.005 kg
      • 0.007 kg
    • Typ balení
      • Karton
      • Sáček
    • Dodací jednotka
      • 100.0
      • 50.0
      • 500.0
    • vhodná krimpovací vložka
      • PEW 12.045
      • PEW 12.050
      • PEW 12.060
      • PEW 12.465
      • PEW 12.751
      • PEW 12.838
  • Konstrukce výrobku
    • Počet kontaktů
      • 2
      • 4
      • 6
      • 8
    • Celková délka
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 19.3 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 20.2 mm
      • 21.0 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 23.2 mm
      • 24.0 mm
      • 24.3 mm
      • 24.4 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.1 mm
      • 32.2 mm
      • 32.6 mm
      • 32.9 mm
      • 33.1 mm
    • Celková šířka
      • 7.5 mm
      • 12.6 mm
      • 15.3 mm
      • 16.0 mm
      • 24.5 mm
      • 27.5 mm
      • 28.2 mm
      • 31.2 mm
      • 37.4 mm
      • 40.4 mm
    • Celková výška
      • 10.0 mm
      • 14.1 mm
      • 14.9 mm
      • 15.4 mm
      • 16.8 mm
      • 18.8 mm
      • 132.0 mm
    • Typ plochého kolíku
      • Plochá dutinka (typ H)
      • Plochá dutinka (typ F)
      • Zcela izolovaná plochá dutinka (typ V)
      • Plochý kolík (typ M)
      • Plochý rozdělovač (typ T)
    • Pro vnější průměr kabelu
      • 3.2 mm
    • Pro průřez (min.)
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 4.0 mm²
    • Pro průřez (max.)
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 6.0 mm²
    • Materiál konektoru
      • Mosaz
    • materiál izolace
      • Polyamid
      • Polyvinylchlorid
    • Ochrana povrchu
      • Pocínované
    • Barva
      • modrá
      • transparentní
      • červená
      • žlutá
    • konstrukce kabelového oka
      • Izolovaný plochý zásuvný kontakt
      • Neizolovaný plochý zásuvný kontakt
      • Plochý zásuvný kontakt
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Max. teplota krátkodobě
      • 120.0 °C
    • Odolnost proti plameni dle
      • UL 94 V-2
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Na seznamu UL
      • cUL listed
    • Certifikováno EAC
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • Отказное письмо № 39
    • Certifikace UL
      • dle UL 310 (e-file number: E334111)
    • Kontrolní číslo kategorie UL
      • RFWV7
    • Certifikace cUL
      • dle CSA-C22.2 No. 153 (e-file number: E334111)
Výsledky (5)