Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Konfekce připojovacích a ovládacích kabelů

Menší námaha, efektivnější procesy a vysoký potenciál úspor

Portfolio produktů konfekcionovaných připojovacích a ovládacích kabelů ÖLFLEX® zahrnuje nabíjecí kabely i konfekcionované servokabely, napájecí a ovládací kabely. Naše rozsáhlé portfolio vysoce kvalitních kabelů, konektorů a příslušenství všeho druhu nám umožňuje rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníků – od nejmenších zakázek až po velké projekty.

Kategorie

Kabelové konfekce
  • 2.0
  • 3.0
  • 5.0
  • 0.75 mm²
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • Ano
  • Ne
  • Obráběcí stroje
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti ozónu
  • Odolnost proti plameni
  • Certifikace konektoru třetí stranou
  • Certifikace spojky třetí stranou
  • Certifikováno HAR
  • Označení CE
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Výrobce pohonu
      • Siemens
      • SEW
      • Rockwell
      • Lenze
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Průmyslový segment
      • Obráběcí stroje
  • Elektrické parametry
    • Jmenovité napětí zástrčky
      • 250 V
      • 400 V
  • Konstrukce výrobku
    • Základní materiál vnějšího pláště, krátký název
      • PUR
      • PVC
    • Celková délka konfekce
      • 1.0 m
      • 1.5 m
      • 2.0 m
      • 2.5 m
      • 3.0 m
      • 3.5 m
      • 4.0 m
      • 5.0 m
      • 7.5 m
      • 10.0 m
      • 25.0 m
    • Délka spirálového kabelu, ve staženém stavu
      • 300.0 mm
      • 600.0 mm
      • 1000.0 mm
    • Délka spirálového kabelu, v roztaženém stavu
      • 1000.0 mm
      • 2000.0 mm
      • 3500.0 mm
    • Barva vnějšího pláště kabelu
      • bílá
      • oranžová
      • zelená
      • černá
      • šedá
      • žlutá
    • Polarita mezi konektorem a kabelem dle CSN
      • Ano
    • Konstrukce konektoru
      • Kulatá 2kolíková obrysová zástrčka CEE 7/17 s krytím IP20 bez uzemňovacích kontaktů
      • Kulatá 2kolíková zástrčka s uzemňovacím kontaktem CEE 7/7
      • Kulatá 2kolíková zástrčka s uzemňovacím kontaktem IP44 CEE 7/7
    • Konektorová zástrčka kompatibilní s
      • Konektorový systém typ E
      • Konektorový systém typ F
    • Uzemnění uzemňovacího kontaktu zástrčky prostřednictvím systému typu plug-fit
      • Konektorový systém typ E
      • Konektorový systém typ F
    • Směr připojení konektorového kolíku
      • Pravoúhlé
      • Přímý/středový
    • Konstrukční typ spojky
      • CEE
      • Spojka C13
    • Ukončení druhého konce kabelu
      • 30 mm odpláštěný
      • 30 mm odpláštěný plus koncové dutinky žil
      • 80 mm odpláštěný plus koncové dutinky žil
      • Spojka
    • Směr připojení spojovacího konektoru
      • Pravoúhlé
      • Přímý/středový
    • Počet žil
      • 2.0
      • 3.0
      • 5.0
    • Jmenovitý průřez vodiče (mm2)
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
    • Včetně ochranného vodiče
      • Ano
      • Ne
  • Vlastnosti výrobku
    • Odolnost kabelu proti UV záření dle
      • EN 50525-1 (kabely s černým pláštěm jsou vhodné pro trvalé venkovní použití)
      • EN 50618
      • EN 50620
      • Metoda A dle DIN EN ISO 4892-2
    • Odolnost kabelu proti olejům dle
      • EN 50363-10-2
      • IEC 60811-2-1
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti ozónu
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Zkušební norma pro konektory
      • CEI 23-50
      • DIN 49441
      • DIN EN 60309-2
      • DIN VDE 0620-2-1
      • DS 60884-2-D1
      • IEC 60884-1
      • NBN C 61-112-1
      • NEK 502
      • NEK IEC 60884-1
      • NEN 1020
      • NF C 61-314
      • SFS 5610
      • SS 4280834
      • SS-IEC 60884-1
      • VDE 0623-2
      • ÖVE/ÖNORM E 8620-3
    • Certifikace
      • Certifikace konektoru třetí stranou
      • Certifikace spojky třetí stranou
      • Certifikováno HAR
      • Označení CE

Výsledky

(21)