Kabely LAPP mohou provádět řadu základních úkolů a jsou vhodné pro tisíce aplikací. Najdete zde také perfektní připojovací kabel pro napájení, ovládací kabely pro extrémně spolehlivý přenos signálu a datové kabely pro nepřetržitý přenos dat. Vychutnejte si značnou rozmanitost našich produktů značek ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® a HITRONIC®.
Historie společnosti LAPP začala v roce 1957 vynálezem prvního kabelu, jehož žíly jsou označeny různými barvami. Společnost LAPP byla zpočátku pouze výrobcem kabelů a vodičů.
Odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se kabelů a zapojení najdete zde a nyní.
- Co je to kabel?
- Jaký je rozdíl mezi infrastrukturním a připojovacím/ovládacím kabelem?
- Jaké typy kabelů jsou k dispozici a kde se používají?
Připojovací a ovládací kabely
Datové kabely
Připojovací a ovládací kabely
Datové kabely
Co je to kabel?
Kabel je elektrický vodič opláštěný izolačními materiály. Při výrobě kabelu se většinou několik izolovaných vodičů stočí dohromady a opatří se dalšími ochrannými vrstvami (např. vnitřním pláštěm, elektrickým stíněním nebo vnějším pláštěm).
Z čeho se kabely skládají?
Konstrukci kabelu lze zjednodušit následovně:
Jádro je elektrický vodič izolovaný izolací žíly:
- Vodič: Převážně měď, vzácněji hliník nebo nikl
- Izolace žíly: jako izolační materiál se používají různé plasty (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE; FPE, pryž atd.)
Možné ochranné vrstvy:
- Vnitřní plášť: Jako materiál pláště se používají různé plasty, viz vnější plášť.
- Elektrické stínění: stínicí opletení a fóliové stínění
- Vnější plášť: Jako materiál pláště se používají různé plasty, viz typické materiály vnějšího pláště.
Poznámka: V tomto bodě nezahrnuje optické kabely (LWL). Optické kabely patří do kategorie datových kabelů, ale jejich konstrukce se zásadně liší od výše uvedených. Kromě toho v nich nejsou data přenášena elektricky pomocí energie, nýbrž opticky pomocí světla. Zajímáte se o optické kabely a chcete poznat alternativní přenosová média k mědi?
Rozdíly mezi pojmy infrastrukturní a připojovací/ovládací kabel
Laik v soukromém sektoru většinou mluví o napájecích kabelech a LAN kabelech. Elektroinstalační firma chce naopak položit připojovací/ovládací kabely z domácí spojovací krabice do rozvaděče a telekomunikační firma zase pracuje s telefonními kabely a optickými kabely. Avšak pokud jde o budování elektrické sítě, běžně se hovoří jak o nadzemních kabelech, tak i zemních kabelech.
Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi infrastrukturními a připojovacími/ovládacími kabely? Je mezi nimi nějaký rozdíl, a pokud ano, používáme v současné době oba pojmy správně?
V odborných kruzích především platí, aby připojovací/ovládací kabely vedly elektrický proud nebo elektrické signály.
Infrastrukturní kabely lze považovat za poddruh připojovacích/ovládacích kabelů. Obvykle jsou skryté a pevně uložené v zemi (kabely pro uložení do země, telefonní kabely) nebo na mořském dně (podmořské kabely). Vyznačují se dodatečnou mechanickou ochranou pod vnějším pláštěm a jsou odolné vůči vlivům okolního prostředí. Většina infrastrukturních kabelů se také vyznačuje mnohem většími průměry a vyšší hmotností než připojovací/ovládací kabely.
Připojovací/ovládací kabely jsou naopak uloženy nad zemí, často jsou však skryty v kabelových tunelech, šachtách nebo strojích. Jsou vhodné také pro příležitostné pohyblivé použití, protože jsou vyrobeny z flexibilních lankových vodičů. Ale i připojovací/ovládací kabely mohou být uloženy trvale, například pod omítku nebo jako závěsné kabely mezi sloupy elektrického vedení. V těchto případech však není nutná žádná dodatečná mechanická ochrana, protože tuto funkci přebírá sama omítka nebo okolní vzduch.
Závěr tedy je, že infrastrukturní a připojovací/ovládací kabely nejsou ve skutečnosti synonymem, ale v běžném jazyce se tyto pojmy zaměňují.
V oblasti datových technologií je naprosto běžné mluvit o elektrických kabelech, i když se tím často myslí silnoproudé kabely!
Různé typy kabelů, různé úlohy
Ale k čemu tedy infrastrukturní, připojovací/ovládací a datové kabely slouží?
Používají se kabely
- k napájení strojů, přístrojů a součástí,
- k přenosu signálů,
- k přenosu dat.
Funkce, kterou kabel vykonává, silně závisí na typu kabelu. Některé typy kabelů, tzv. hybridní kabely, mohou kombinovat několik úkolů, např. primárně přenášet data, a navíc dodávat energii přijímači nebo primárně dodávat energii zařízení, a navíc přenášet signály.
Výběr vhodného kabelu
Kabely a vodiče musí být vybrány tak, aby byly vhodné pro příslušné provozní podmínky (např. napětí, proud, ochrana před úrazem elektrickým proudem, sdružování kabelů a vodičů) a pro vnější vlivy (např. okolní teplota, přítomnost vody nebo korozivních látek, mechanické namáhání včetně namáhání při instalaci, nebezpečí požáru).
Společnost LAPP nabízí bezpočet kabelů a vodičů pro téměř každé použití.
1. Nejprve určete typ kabelu, který potřebujete: připojovací kabel, ovládací kabel nebo datový kabel.
2. V jaké zeměpisné oblasti chcete kabel používat?
Potřebujete speciální certifikace pro vývoz do jiných zemí?
3. Jakým vlivům bude kabel vystaven?
- Elektromagnetické rušení (EMI): stíněné kabely
- Chemikálie: kabeláž s vnějším pláštěm ROBUST
- Extrémně vysoké nebo nízké teploty: kabely s materiály HEAT
- Mechanické namáhání: kabely s vnějším PUR pláštěm
- Venku: Kabely odolné proti UV záření
4. Používáte kabel ve speciálním použití (aplikace)?
- Železniční doprava: Vlakový kabel
- Užitková vozidla: Kabel TRUCK
- Robot: Kabel ROBOT
- Fotovoltaika: SOLAR kabel
- Jeřáby: Kabel CRANE
5. Bude kabel uložen pevně nebo bude kabel v pohybu?
Pro použití v vlečném řetězu zvolte kabely FD nebo CHAIN.
Typické materiály vnějšího pláště
Plášť kabelu chrání vnitřek kabelu proti mechanickému namáhání, směsím chemických látek a vlivům teploty. Existuje celá řada materiálů, které mohou být použity k ochraně kabelu před poškozením.
Pro opláštění kabelů LAPP se často používají následující materiály. V zásadě se však do těchto materiálů musí přidat zpomalovače hoření nebo jiné přísady, aby se například zvýšila tepelná odolnost. Tyto smíšené materiály pro opláštění se nazývají směsi.
Běžné materiály
Další informace k uvedeným materiálům a popisy jejich vlastností najdete v technické tabulce T15.