Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kontakty hranatého konektoru

Kontakty ke spolehlivému připojení

Soustružené kontakty pro hranaté konektory jsou k dispozici jako zásuvkové a kolíkové kontakty s různými rozměry průřezu. Můžete si vybrat mezi vysoce kvalitními pozlacenými, postříbřenými nebo pasivovanými kontakty pro řady EPIC® H-BE, H-D a MC. Lisované kontakty v kotouči série M-D, H-D a MC mají dvě krimpovací oblasti, krimpování jádra a izolace a jsou vhodné pro výrobu na krimpovacích automatech. Naše produktové portfolio zahrnuje také lisované kontakty, kontakty na koaxiální kabely a řadu H-Q. Kontakty EPIC® MH jsou vhodné pro modulární konektorový systém a zaručují vysokou úroveň flexibility. Kontakty MH jsou k dispozici v různých velikostech a jako soustružené nebo lisované kontakty.

Categories

Konektory
Hranaté konektory

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Kontakt
      • Lisovaný kontakt
      • Soustružený kontakt
    • Značka
      • EPIC®
    • Typ napájení pro kontakty
      • Sáček
      • Kotouč
    • Dodací jednotka
      • 100.0
      • 1.0
      • 10.0
      • 50.0
      • 20.0
    • Počet kontaktů v kotouči
      • 2000.0 pc.
      • 500.0 pc.
      • 100.0 pc.
      • 200.0 pc.
      • 10000.0 pc.
    • Typ sestavení
      • Kliknout
      • Krimpování
  • Elektrické parametry
    • Max. přechodový odpor
      • 2 mΩ
      • 5 mΩ
      • 0.3 mΩ
      • 1 mΩ
  • Konstrukce výrobku
    • Průměr kontaktu
      • 1.6 mm
      • 2.5 mm
      • 10.0 mm
      • 1.0 mm
      • 3.6 mm
      • 4.0 mm
      • 8.0 mm
      • 6.0 mm
    • Provedení kontaktu
      • Dutinka
      • Kabelové oko
      • Kolík
    • Seřízení kotouče
      • Vlevo
      • Vpravo
    • Způsob výroby kontaktu
      • Soustružené
      • Lisované
    • Typ připojení vodiče
      • Axiální šroubovací připojení
      • Krimpovací připojení
      • Letovací připojení
    • Délka odizolování jednotlivých drátů
      • 8.0 mm
      • 10.0 mm
      • 23.0 mm
      • 4.0 mm
      • 3.0 mm
      • 2.5 mm
      • 7.8 mm
      • 3.5 mm
      • 7.4 mm
      • 18.0 mm
      • 4.2 mm
      • 5.8 mm
      • 15.0 mm
    • Poměr průřezu
      • 2
      • 1
      • 3
      • 0
      • 4
      • 5
    • Min. připojitelný průřez vodiče (AWG)
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 15 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 2 AWG
      • 2/0 AWG
      • 20 AWG
      • 24 AWG
      • 25 AWG
      • 26 AWG
      • 28 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
      • 9 AWG
    • Max. připojitelný průřez vodiče (AWG)
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 15 AWG
      • 16 AWG
      • 17 AWG
      • 2/0 AWG
      • 20 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
    • Připojitelný průřez vodiče (mm2)
      • 0.5 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
    • Min. připojitelný průřez vodiče (mm2)
      • 0.08 mm²
      • 0.09 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.13 mm²
      • 0.205 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
    • Max. připojitelný průřez vodiče (mm2)
      • 0.205 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.37 mm²
      • 0.33 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.519 mm²
      • 0.52 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
    • Tloušťka povlaku
      • 0.1 µm
      • 0.8 µm
    • Materiál kontaktu
      • Mosaz
    • Materiál kontaktu, krátká verze
      • CuZn
    • Materiál kontaktní plochy
      • Postříbřený
      • Pozlacený
    • Materiál kontaktní plochy, krátká verze
      • Ag
      • Au
  • Vlastnosti výrobku
    • Použití typu kontaktu
      • Koaxiální
  • Certifikace a normy
    • Certifikáty
      • Certifikováno CSA
      • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
      • Uznané UR
      • cUR recognized
    • Certifikováno EAC
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • Отказное письмо № 39
    • Certifikace UR
      • dle UL 1977 (e-file number: E75770)
      • dle UL 1977
    • Kontrolní číslo kategorie UL
      • ECBT2
    • Certifikace cUR
      • dle CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
      • dle CSA C22.2 No. 182.2 (e-file number: E75770)
    • Kontrolní číslo kategorie cUR
      • ECBT8
      • ECBT2
    • Certifikace CSA
      • dle CSA C22.2 No. 182.3
    • Produktová norma dle IEC
      • IEC 61984
Výsledky (20)