Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Odlehčení tahu

Základní ochrana každého kabelu

Co je to odlehčení tahu?


Odlehčení tahu je mechanické ochranné zařízení, které chrání kabely a hadice před mechanickým namáháním. Toto zařízení je obzvláště důležité při propojení flexibilních kabelů s koncovým dílem, jako je např. zástrčka, konektor nebo kabelová vývodka. 


Odlehčení tahu zajišťuje, že žádné tahové, tlakové, torzní nebo ohybové síly, které vzniknou, nezpůsobí poškození kabelu. Za tímto účelem je kabel připevněn k trvale instalovanému předmětu, jako je například kabelová vývodka. Tím se zabrání vytržení nebo přehnutí kabelu. Tato ochrana je proto v případě pohyblivých použití nepostradatelná.

Jak funguje odlehčení tahu?


Kabelová průchodka s odlehčením tahu upevňuje kabel v kabelové vývodce nebo konektoru. Odlehčení tahu zajišťuje, že vnější síly se nepřenáší na vnitřní stranu, nýbrž jsou absorbovány konstrukcí, na které je odlehčení tahu namontováno. 


V ideálním případě jsou síly působící na kontakty v konektoru nebo kabelu uvnitř rozvaděče nulové. Bez ohledu na to, jak se kabel pohybuje na vnější straně, uvnitř zůstává bez pohybu. To chrání kontakty a citlivou elektroniku. 

Proč kabely vůbec potřebují odlehčení tahu?


Kabely jsou často vystaveny mechanickému namáhání, buď protože jsou taženy, ohýbány, nebo jsou taženy tam a zpět. Tak je kabel na vnějším poloměru natažen a tím vytahován z pouzdra, konektoru nebo kabelové vývodky.  Na vnitřním poloměru se naopak stlačuje a tlačí dovnitř. 
Při velmi malém poloměru ohybu se kabel může dokonce zlomit. Pokud je kabel vložen do konektoru, může to dlouhodobě vést k poškození žil nebo odtržení žil od kontaktů.
 


Odlehčení tahu se používá také u kabelů nebo vodičů, které nejsou vystaveny tahovým a ohybovým silám, např. ve statických elektronických systémech. Upevněním kabelů nebo kabelových svazků uvnitř pouzdra zůstávají kabely po dlouhou dobu v původní poloze, ve které byly instalovány. Tím je při opravách zařízení zaručeno, že všechny kabely zůstanou připojeny na svých daných připojeních, konektorech a spojeních tak, jak mají být.

1- Průměr kabelu 2- Poloměr ohybu 3- Vnější poloměr 4- Vnitřní poloměr 5- Protažený nebo natažený plášť na vnějším poloměru 6- Stlačený plášť na vnitřním poloměru

Která průmyslová odvětví a aplikace vyžadují odlehčení tahu?


Odpověď: všechny. Nebo téměř všechny, např. strojírenství a investiční výstavba nebo potravinářský průmysl. Všude tam, kde jsou kabely vystaveny mechanickému namáhání, ať už se jedná o tah, ohýbání, nebo časté pohyby, je nezbytné odlehčení tahu. 


Neexistuje však jedno řešení, které dokáže všechno. Vše se vždy odvíjí od účelu použití.

Více o potravinářském a nápojovém průmyslu
Odlehčení tahu v potravinářském a nápojovém průmyslu

Co je třeba mít na paměti, pokud jde o odlehčení tahu?


Odlehčení tahu musí mít také ruční elektrické přístroje, ke kterým patří elektrické zařízení jako např. prodlužovací nebo napájecí kabel. 


Neexistuje žádná „specifikace odlehčení tahu kabelu“, avšak požadavky na odlehčení tahu jsou v Evropě popsány normou DIN EN 62444 a v USA normou UL UL 514B. 


Rozhodující roli zde hrají průřez kabelu a tím příslušný průměr kabelu, neboť má vliv na požadované odlehčení tahu.

Jaké typy odlehčení tahu nabízí společnost LAPP?

Kabelové vázací pásky upevňují kabely nebo kabelové svazky k zásuvkám a poskytují základní ochranu před vytažením kabelů, které nejsou pohyblivé, např. v rozvaděči. Portfolio společnosti LAPP zahrnuje kabelové vázací pásky Basic Tie a TY - FAST®.
Pokud se musí kabely pohybovat, jsou potřebná složitější řešení. Jednou z nich je SKINTOP® GRIP, mosazná kabelová vývodka, která je k dispozici ve variantách až do velikosti M 32x1,5. Je vybavena dvojitým třmenem, který zajišťuje desetkrát vyšší odlehčení tahu než standardní provedení. Tato kabelová vývodka je určena především pro použití v pohyblivých částech strojů a systémů, jako jsou nožní spínače nebo závěsné ovladače.

Kabelové průchodky jsou umístěny do mezer a slouží k průchodu kabelů. Například SKINDICHT® DTN umožňuje zavádění kabelů o průměru až 32 mm.

Skutečnou inovací je praktická vícenásobná průchodka pro rozvaděče a automatizační techniku. Prostorově úsporná vícenásobná průchodka umožňuje jednoduchý přívod až 30 neosazených kulatých kabelů s různými průměry a kabelů AS-I přes elastickou gelovou membránu. Gel pevně ovine plášť kabelu v širokém rozsahu sevření a hermeticky utěsní otvor a zároveň působí jako optimální odlehčení tahu pro celý svazek kabelů.

SKINTOP® MULTI
Kabelové svorky upevňují kabel a chrání ho proti odtržení. LAPP nabízí kovové kabelové svorky, jako např. SILVYN® BW-M, nebo plastové kabelové svorky, jako např. SILVYN® BW-K-M
Ochranné hadice lze odlehčit v tahu pomocí hadicového šroubení SILVYN®. Pro potravinářský průmysl můžete vybírat z celé řady typů ve variantě HYGIENIC.
Důležité téma u vlečných řetězů je také odlehčení tahu. Řada ÖLFLEX® CONNECT CHAIN zahrnuje kompletně vybavené vlečné řetězy, ve kterých jsou konfekcionované kabely optimálně odlehčeny v tahu z výroby. Konfiguraci zjednodušuje konfigurátor ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, kde lze vlečný řetěz sestavit pouhými několika kliknutími myši.
ÖLFLEX® CONNECT CHAIN