Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kabelová oka

Izolovaná a neizolovaná kabelová oka

S neizolovanými a izolovanými kabelovými koncovkami LAPP můžete spojovat slaněné vodiče nebo kabely šroubováním nebo zasunutím. Naše izolovaná kabelová oka Easy-Entry jsou k dispozici v různých tvarech: kruhová, vidlicová, přírubová a kolíková kabelová oka, kulaté konektory, zásuvné dutinky, narážecí spojky a koncové spojky. Nabízíme neizolovaná krimpovací kabelová oka podle normy DIN 46234 a trubková kabelová oka pro různé třídy slanění. Portfolio kabelových ok LAPP obsahuje trubková kabelová oka KR pro vodiče z jemných a z více měděných drátů (třída 2 a 5), kabelová oka KRT pro vodiče z více měděných drátů (třída 2), kabelová oka KRF pro vodiče z více drátů, z jemných drátů a z velmi jemných měděných drátů (třída 2, 5 a 6), kabelová oka KRFS s obzvláště úzkou připojovací přírubou pro vodiče z více drátů, z jemných drátů a z velmi jemných měděných drátů (třída 2, 5 a 6) a kabelová oka KRFN s úzkým připojovacím profilem pro vodiče z více drátů a z jemných měděných drátů (třída 2 a 5).

Kategorie

Nářadí a příslušenství
Elektrický spojovací materiál

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Kabelové oko
    • Hmotnost
      • 0.001 kg
      • 0.003 kg
      • 0.002 kg
      • 0.01 kg
      • 0.005 kg
      • 0.006 kg
      • 0.008 kg
      • 0.026 kg
      • 0.004 kg
      • 0.007 kg
      • 0.061 kg
      • 0 kg
      • 0.015 kg
      • 0.025 kg
      • 0.057 kg
      • 0.009 kg
      • 0.013 kg
      • 0.017 kg
      • 0.034 kg
      • 0.038 kg
      • 0.04 kg
      • 0.041 kg
      • 0.06 kg
      • 0.072 kg
      • 0.075 kg
      • 0.115 kg
      • 0.014 kg
      • 0.023 kg
      • 0.024 kg
      • 0.028 kg
      • 0.029 kg
      • 0.039 kg
      • 0.044 kg
      • 0.058 kg
      • 0.073 kg
      • 0.113 kg
      • 0.132 kg
      • 0.134 kg
      • 0.011 kg
      • 0.012 kg
      • 0.016 kg
      • 0.018 kg
      • 0.021 kg
      • 0.022 kg
      • 0.027 kg
      • 0.032 kg
      • 0.035 kg
      • 0.037 kg
      • 0.042 kg
      • 0.045 kg
      • 0.046 kg
      • 0.053 kg
      • 0.055 kg
      • 0.059 kg
      • 0.063 kg
      • 0.074 kg
      • 0.077 kg
      • 0.078 kg
      • 0.081 kg
      • 0.091 kg
      • 0.095 kg
      • 0.097 kg
      • 0.099 kg
      • 0.103 kg
      • 0.106 kg
      • 0.108 kg
      • 0.109 kg
      • 0.112 kg
      • 0.114 kg
      • 0.135 kg
      • 0.136 kg
      • 0.137 kg
      • 0.138 kg
      • 0.144 kg
      • 0.147 kg
      • 0.159 kg
      • 0.16 kg
      • 0.162 kg
      • 0.163 kg
      • 0.165 kg
      • 0.166 kg
      • 0.178 kg
      • 0.181 kg
      • 0.182 kg
      • 0.205 kg
      • 0.212 kg
      • 0.219 kg
      • 0.223 kg
      • 0.27 kg
      • 0.314 kg
      • 0.414 kg
    • Typ balení
      • Karton
      • Sáček
    • Dodací jednotka
      • 100.0
      • 50.0
      • 25.0
      • 10.0
      • 20.0
    • vhodná krimpovací vložka
      • 13 B 25
      • 13 B 26
      • 13 B 27
      • 13 B 30
      • 13 B 32
      • 13 B 38
      • B 10
      • B 11
      • B 12
      • B 13
      • B 14
      • B 14,5
      • B 16
      • B 17
      • B 18
      • B 19
      • B 20
      • B 22
      • B 24
      • B 25
      • B 7
      • B 8
      • B 8,5
      • B 9
      • PEW 12.033
      • PEW 12.060
      • PEW 12.064
      • PEW 12.1071
  • Elektrické parametry
    • Použitelné až do napětí
      • 400.0 V
      • 48000.0 V
  • Konstrukce výrobku
    • Celková délka
      • 15.25 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 18.75 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.7 mm
      • 21.75 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 23.5 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.3 mm
      • 25.5 mm
      • 26.0 mm
      • 26.5 mm
      • 26.7 mm
      • 27.5 mm
      • 27.6 mm
      • 27.75 mm
      • 28.1 mm
      • 28.5 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 30.7 mm
      • 31.5 mm
      • 32.7 mm
      • 33.0 mm
      • 33.25 mm
      • 33.5 mm
      • 34.0 mm
      • 34.9 mm
      • 35.0 mm
      • 37.5 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 41.0 mm
      • 41.5 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 45.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 64.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
      • 68.0 mm
      • 69.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
      • 74.0 mm
      • 75.0 mm
      • 76.0 mm
      • 79.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.0 mm
      • 84.0 mm
      • 86.0 mm
      • 91.0 mm
      • 93.0 mm
      • 95.0 mm
      • 96.0 mm
      • 99.0 mm
      • 100.0 mm
      • 118.0 mm
      • 126.0 mm
    • Celková šířka
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
    • otvor pro šroub
      • 5.3 mm
      • 4.3 mm
      • 6.5 mm
      • 6.4 mm
      • 3.2 mm
      • 5.5 mm
      • 8.4 mm
      • 8.5 mm
      • 10.5 mm
      • 13.0 mm
    • pro závitové šrouby
      • M6
      • M10
      • M12
      • M8
      • M5
      • M4
      • M16
      • M3
      • M3,5
      • M20
      • M2,5
      • M24
    • Pro průřez (min.)
      • 0.25 mm²
      • 0.5 mm²
      • 1.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • Pro průřez (max.)
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • pro průřez
      • 0.75 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
      • 300.0 mm²
      • 400.0 mm²
    • Materiál konektoru
      • Elektrolytická měď
      • Měď
      • Nerezová ocel V2A
      • Slitina niklu
    • materiál izolace
      • Polyamid
      • Polykarbonát
    • Ochrana povrchu
      • Pocínované
      • Galvanicky pocínované
    • Barva
      • kovová
      • modrá
      • transparentní
      • zelená
      • červená
      • žlutá
    • konstrukce kabelového oka
      • Kolíkové kabelové oko
      • Koncová spojka
      • Krimpovací kabelové oko
      • Kruhové kabelové oko
      • Kulatá spojka
      • Narážecí spojka
      • Přírubové vidlicové kabelové oko
      • Trubkové kabelové oko
      • Vidlicové kabelové oko
      • Zásuvná dutinka
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Max. teplota krátkodobě
      • 140.0 °C
      • 120.0 °C
    • Odolnost proti plameni dle
      • UL 94 V-0
      • UL 94 V-2
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikát DNV
      • Na seznamu UL
      • Označení CE
      • cUL listed
    • Certifikováno EAC
      • Není požadováno
    • Číslo certifikátu EAC
      • Отказное письмо № 39
    • Certifikace UL
      • dle UL 486A/486B (e-file number: E205350)
      • dle UL 486A/486B (e-file number: E334109)
      • dle UL 486C (e-file number: E334109)
    • Kontrolní číslo kategorie UL
      • ZMVV7
    • Certifikace cUL
      • dle CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E205350)
      • dle CSA C22.2 No. 65 (e-file number: E334109)
      • dle CSA-C22.2 No. 188 (e-file number: E334109)
    • Číslo certifikátu DNV
      • TAE00002U2
Výsledky (17)