Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kompletní řešení a řízení projektů pro infrastrukturu

Spolehlivé napájení a dodávka dat pro váš infrastrukturní projekt

LAPP spojuje svět zítřka


Dobré propojení znamená být v čele – protože budoucnost slibuje novou úroveň komunikace díky rychlým síťovým připojením a extrémně vysokým objemům dat Neomezená průmyslová komunikace a telekomunikace je výslovným cílem LAPP. Hlavním faktorem pro funkčnost základní infrastruktury je i nadále kabelové připojení bez rušení. Naše řešení spolehlivě zásobují elektrickou energií a daty obytné, obchodní a kancelářské budovy i průmyslové objekty a továrny. A to není všechno: LAPP je předním dodavatelem inovativních, vysoce kvalitních kabelů a všech ostatních spojovacích komponentů, který vám zajistí komplexní servis pro úspěšnou realizaci vašeho projektu - od plánování přes výběr produktů až po jejich včasné dodání přímo na staveniště. Jsme vaším kompetentním partnerem a plnohodnotným dodavatelem pro projekty s řešeními na míru.

Stáhněte si nyní přehled produktů

Kontakt

Náš obchodní tým vám rád poskytne odborné poradenství při plánování a realizaci kabeláže. Kontaktujte nás a připravte se na nejlepší spojení.

Těšíme se na Váš projekt!

Kontaktujte nás ihned

Vše od jednoho dodavatele

LAPP vám jako spolehlivý dodavatel systému dodává vše, co potřebujete pro kvalitní datové a napájecí zdroje.

Jedna kontaktní osoba

Naši odborníci společně s Vámi vyvinou individuální řešení - přesně na míru Vašim potřebám.

Připraveno k použití na celém světě

Jsme vám k dispozici po celém světě. To nám umožňuje poskytnout optimální podporu pro Váš projekt - včas a se speciálními znalostmi místních podmínek.

Logistická vyspělost

Naše inovativní řešení zaručují maximální flexibilitu pro splnění Vašich potřeb.

Produkty pro infrastrukturu


Seznam produktů


Seznamte se s naším portfoliem produktů pro vaše infrastrukturní projekty a objevte široké možnosti, které vám nabízí LAPP jako váš partner.

Stáhněte si nyní přehled produktů

Kontakt


Náš obchodní tým vám rád poskytne odborné poradenství při plánování a realizaci elektrické a datové kabeláže. Kontaktujte nás a získejte nejlepší spojení do budoucna.

Kontaktujte nás ihned

Normy: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Měď

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Hliník

Normy:IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467 / BS 6724 / VDE 0276-603

Měď

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Hliník

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Normy: IEC 60502,2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Normy: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • Kontakty EPIC® SOLAR 4 GEN2
  • Splitter EPIC® SOLAR 4 GEN2
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus

Na bezpečné straně: Normy a standardy


Normy poskytují výrobcům, instalatérům a inspektorům pokyny, jak zajistit bezpečný, efektivní a spolehlivý tok dat a elektřiny, například tím, že zajišťují, aby kabely a elektrická vedení splňovaly normy kvality a bezpečnosti. Připojovací řešení od LAPP tyto normy splňují. Přehled klíčových norem.

VDE (Asociace pro elektrické, elektronické a informační technologie)

VDE je německé sdružení, které vyvíjí normy a směrnice pro elektrické a elektronické výrobky. Normy VDE se týkají různých aspektů, včetně bezpečnosti, výkonu a instalace kabelů a elektrických vedení pro silová a datová připojení.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Tato celosvětová nezisková komise působí ve více než 170 zemích a vyvíjí mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku a související technologie - například s cílem zajistit bezpečnost, účinnost, spolehlivost a interoperabilitu kabelů a elektrických vedení.

BS (britské normy)

Národní normalizační orgán ve Velké Británii byl první svého druhu na světě. Jejich normy obsahují pokyny pro různé aspekty technologie připojení, které jsou podobné normám IEC, ale mohou obsahovat i specifické požadavky pro trh Spojeného království.

LAPP vyvíjí vysoce kvalitní kabely a komponenty pro neustále se měnící výzvy spojené s moderní infrastrukturou. Základem je mimo jiné spolehlivé optické vláknové připojení. K tomu jsou rozhodující tyto věci: rychlý a spolehlivý přenos velkého množství dat po vedeních, která jsou bez kovů, bez rušení a odolná proti odposlechu. Vlákna, kabely a komponenty musí být zároveň v nejvyšší kvalitě, aby byl zajištěn bezproblémový provoz. To zahrnuje použití bezhalogenových, nízko kouřových a nehořlavých řešení s optimalizovaným chováním při požáru pro datovou i silovou kabeláž. Bezpečnostní potenciál lze zvýšit použitím kabelů s dodatečnou izolací nebo funkční integritou.

Tento lídr na světovém trhu s řešeními pro připojení pociťuje zodpovědnost za to, aby přispěl k rychlému zavedení a spolehlivé dostupnosti této technologie.

Při výběru jsou rozhodujícími faktory vysoká kvalita výrobků a snadná montáž. Pokud je vedení poškozené nebo zkřehne, ovlivní to všechna ostatní vedení stejného bubnu. Protože nové instalace a demontáže mohou být velmi nákladné, vyplatí se z dlouhodobého hlediska investovat do odolných a kvalitních materiálů.
Rostoucí nároky na napájení a datový výkon v síťovém světě vyžadují také výkonnější kabely a komponenty. Infrastruktura musí tomuto vývoji odpovídat. Důraz je proto kladen na větší kapacity napájecích a datových kabelů, které odpovídají zvýšeným nárokům na výkon a přenos dat například ve firmách. Stále složitější a rozsáhlejší úkoly vedou také k větší datové kapacitě, a tedy k silnější datové a energetické infrastruktuře. Pro co nejvyšší spolehlivost se doporučuje také mimořádná odolnost proti horku, větru a mrazu a ochrana proti hlodavcům.

Máme široké portfolio, které vám zaručí kompletní řešení z jediného zdroje - to vše na základě našich dlouholetých zkušeností s výrobou a projekty. Naše produkty a služby neustále rozvíjíme. Snaha o co největší životnost, odolnost a extrémní flexibilitu je to, co nás pohání. Díky speciálním materiálům pláště jsou řešení LAPP nejen nehořlavá a bezhalogenová, ale také odolná vůči ozónu a UV záření. Naše kabely a konektory odolávají i extrémním povětrnostním podmínkám, jako je horko, vítr a mráz, takže jsou ideální i pro použití ve venkovních instalacích.

Přenos energie a vysoký odpor zahřívají kabely a konektory a neustálé střídání tepla a chladu v důsledku zahřívání během provozu způsobuje křehnutí kabelů a konektorů. V úzké spolupráci s uživateli, TÜV a severoamerickým schvalovacím institutem UL bylo s našimi kabely ÖLFLEX® a kabelovými vývodkami SKINTOP® provedeno velké množství testů a zkoušek výkonnosti. To nám umožňuje zaručit naše standardy kvality. Naše výrobky jsou vhodné pro použití po celém světě a samozřejmě splňují směrnici RoHS.

Nemůžete najít ten správný produkt pro své potřeby? Společně můžeme vyvinout individuální řešení na míru. Naši odborníci Vám rádi poradí.
Mimochodem: odborné znalosti jsou nutné nejen při výběru použitých komponentů, ale také při jejich správné montáži a používání. I v tomto případě Vám rádi pomůžeme na místě.

Vše od jednoho dodavatele. S námi jako partnerem od nápadu až po realizaci. Náš obchodní tým vám rád poradí s plánováním a realizací vašeho projektu.

Brunswick potřebuje spojení: vysokonapěťové projekty s LAPP

Kilometrové vysokonapěťové kabely zajišťují, že se elektřina dostane k občanům a podnikům. Pro stavební projekt společnosti Braunschweiger Netz GmbH (BS|NETZ) dodává LAPP nejen potřebné kabely, ale poprvé také přebírá celou koordinaci projektu jako generální dodavatel – nová úloha se slibnými vyhlídkami.

Efektivní energetické sítě pro klimaticky příznivý Tübingen

Tübingen se chce do roku 2030 stát klimaticky neutrálním městem. To je pro komunální služby v Tübingenu velká výzva. Dodavatel musí modernizovat a digitalizovat energetickou síť.

Při rozšiřování sítě se společnost spoléhá na kabely středního a nízkého napětí z LAPP.