Náš sortiment konfekcionovaných připojovacích kabelů zahrnuje robustní spirálové kabely s velkou vratnou silou. Pro spotřebiče trojfázového proudu nabízíme napájecí a prodlužovací kabely s nárazuvzdornými zástrčkami. Portfolio produktů LAPP zahrnuje kabely na bázi H07RN-F, H05VV-F a H03VV-F, stejně jako naše známé kabely ÖLFLEX® CLASSIC 400P a ÖLFLEX® 540P.
- 2.0
- 3.0
- 5.0
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- Ano
- Ne
- Chemická odolnost
- Odolnost proti UV záření
- Odolnost proti olejům
- Odolnost proti ozónu
- Odolnost proti plameni
- Certifikace konektoru třetí stranou
- Certifikace spojky třetí stranou
- Certifikováno HAR
- Označení CE