S našimi plastovými kabelovými vývodkami SKINTOP® je Váš kabel upevněn, vystředěn, hermeticky utěsněn a má optimální odlehčení tahu. Kabelové vývodky jsou k dispozici s metrickým, PG a NPT připojovacím závitem. Alternativně jsou k dispozici i kabelové vývodky SKINTOP® CLICK bez závitu. Kromě klasických oblastí použití v rozváděčích a výrobních zařízeních nabízíme v následujícím sortimentu také kabelové vývodky ke speciálnímu použití jako např. pro fotovoltaiku, výbušné atmosféry nebo bezhalogenové aplikace.
- Kabelová vývodka
- Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu
- Plochá kabelová vývodka
- Sada
- Úhlová kabelová vývodka
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- PF 1/2
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Lodní průmysl
- Zemědělské a hospodářské stroje
- Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
- Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
- Výtahy a manipulační zařízení
- Balicí technika
- Building Automation
- Kolejová vozidla
- Automobilový průmysl
- Energetický průmysl
- Intralogistika a manipulace s materiálem
- Montážní stroje
- Obráběcí stroje
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Procesní průmysl
- Robotika
- Solární technika
- Stavební stroje
- Metrický
- NPT
- PF
- PG
- bez
- Bez halogenů
- Chemická odolnost
- Ochrana proti vibracím
- Odolnost proti UV záření
- Odolnost proti nárazu
- Odolnost proti plameni
- Vhodné pro použití EX
- Certifikováno CCCex
- Certifikováno Ecolab
- Certifikováno FDA
- Certifikováno GGVS
- Certifikováno VDE
- Certifikát DNV
- Označení CE
- Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
- UL listed
- UL recognised
- cUL listed
- cUR recognized
Co je plastová kabelová vývodka?
Stejně jako kovové kabelové vývodky mají plastové kabelové vývodky primární úlohu při bezpečném zavádění kabelu do pouzdra stroje nebo rozvaděče.
Kabelové vývodky uvedené na této stránce jsou pro jednotlivé vstupy, tzn. zavádějí pouze jeden kabel. Kabel je odlehčený v tahu a optimálně utěsněn.
Jak jsou utěsněny plastové kabelové vývodky?
Velikosti až do M 32 včetně mají na vstupní straně pouzdra integrované těsnící výstupky, které se při montáži deformují tak, že umožňují velmi vysoké utěsnění hladkých povrchů pouzdra (IP 68/69). Pro větší metrické velikosti závitů se k bezpečnému utěsnění strany pouzdra obvykle používají O-kroužky.
Těsnicí kroužky na straně kabelu zajišťují optimální utěsnění kabelu.
S plastovými kabelovými vývodkami značky SKINTOP® je kabel v jediném kroku vystředěn, upevněn a odlehčen v tahu, což zajišťuje vysoký stupeň krytí.
Plast nebo mosaz?
Kdy jsou vhodné plastové kabelové vývodky?
Při výrobě plastových kabelových vývodek spoléháme na polyamid, což je polymer s vynikající mechanickou pevností a odolností proti olejům na bázi minerálních olejů. Plasty jsou cenově výhodnější a také lehčí než kovy. Díky svým rozmanitým výhodám se používají v mnoha aplikacích: v průmyslovém sektoru v rozvaděčích a výrobních závodech, v instalacích budov, při stavbě lodí a v železniční dopravě, ve fotovoltaických nebo větrných elektrárnách a v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Potřebujete mechanicky odolné nebo elektromagneticky kompatibilní kabelové vývodky? Přepínač k našim kabelovým vývodkám z mosazi a nerezové oceli
Jaké jsou nejlepší vlastnosti plastových kabelových vývodek?
S jednoduchými kabelovými průchodkami z plastu se velmi dobře manipuluje a snadno se instalují. Většina našich produktů SKINTOP® vyniká následujícími vlastnostmi:
Velké, variabilní upínací rozsahy:
Dvoucestný trapézový závit na Kloboukové matici:
Co je třeba vzít v úvahu při výběru kabelové vývodky?
Odpovědi na otázky naleznete níže
Prohlédněte si naše portfolio a najděte nejvhodnější kabelovou vývodku pro Vaši konkrétní aplikaci.
- Jaký kabel je třeba vložit? Jaký je potřebný rozsah sevření?
- Jaký připojovací závit požadujete: metrický, NPT nebo PG?
- Jaká velikost závitu je pro dané použití petřeba?
- Jsou důležité normy a certifikace jako UL (CSA), DNV-GL, VDE, ATEX?
- V jakém teplotním rozsahu se má kabelová vývodka používat?
- Jaká ochrana proti cizím tělesům a vodě je nutná (stupeň krytí IP)?
- Je nutná speciální ochrana proti ohybu?
V čem jsou plastové kabelové vývodky značky LAPP jiné?
Kabelová vývodka, která si zaslouží speciální představení
SKINTOP® CLICK je kabelová vývodka bez závitu s inovativním zacvakávacím systémem. K dostání ve velikostech M12–M32. Kabelová vývodka se k pouzdru neupevňuje pomocí připojovacího závitu nebo zajišťovacích matic, ale jednoduše se protáhne vyvrtaným otvorem a upevní pomocí tzv. „aretačního nosu“. Tloušťka stěny pouzdra v rozmezí 1–4 mm. SKINTOP® CLICK je k dispozici ve třech různých barvách, vhodný pro široký rozsah teplot, všestrannou odolnost, těsnění podle IP 68 a trny s variabilním rozsahem sevření.