Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Krimpovací nástroje pro průmyslové konektory

Pro vložky, moduly a kontakty

Příslušný nástroj je k dispozici pro konektory EPIC®. Nabízíme také testované a schválené krimpovací nástroje. Náš nástroj lze používat na krimpování vložek, modulů a kontaktů.

Kategorie

Konektory
Nářadí a příslušenství
  • Krimpovací nástroj
  • Krimpovací vložka
  • Lokátor
  • Energetický průmysl
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Pro krimpovací nástroj
      • EPIC® CIRCON CRIMPTOOL
      • EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL
      • EPIC® TOOL CRIMP DIGITAL SMALL
      • EPIC® TOOL CRIMP HAND
      • EPIC® TOOL CRIMP MACHINE
      • Klauke EK 120/42
      • Klauke Type EK 60/22
      • Neko AHPW 400C
      • POWERLOCK CRIMP TOOL C130
    • Vhodná krimpovací vložka
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 4mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 2.5, 4, 6mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm²
      • EPIC® SOLAR TOOL DIE 4, 6, 10 mm² TUEV
      • EPIC® TOOL DIE D=3.6/16mm²
      • EPIC® TOOL DIE ENDSLEEVE 25mm²
      • EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 H-BE 2.5 MC 2.5
      • EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
      • EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamp 1.5-2.5mm²
      • EPIC® TOOL DIE KOAX
      • EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined 1.5-2.5mm²
      • EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined 16mm²
      • EPIC® TOOL DIE MC 3.6 machined 4-10mm²
      • EPIC® TOOL DIE MH 4.0 machined 4-10mm²
      • POWERLOCK TOOL DIE
    • Vhodný kontakt
      • EPIC® H-BE 2.5 soustružené
      • EPIC® H-D 1.6 lisované
      • EPIC® H-D 1.6 soustružené
      • EPIC® MC 2,5 mm soustružené
      • EPIC® MC 3,6 mm soustružené
      • EPIC® MC koaxiální
      • EPIC® MH 4,0 mm
      • EPIC® MH 8,0 mm
      • EPIC® POWERLOCK
      • Modulární MC 10,0 mm soustružené
      • Modulární MC 6,0 mm soustružené
    • Vhodný lokátor
      • EPIC® TOOL LOC H-D 1.6 MC 2.5 stamped
      • EPIC® TOOL LOC MC 3.6 machined
      • EPIC® TOOL LOC MH 4.0 machined 1.5-10mm²
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Krimpovací nástroj
      • Krimpovací vložka
      • Lokátor
    • Průmyslový segment
      • Energetický průmysl
  • Konstrukce výrobku
    • Min. připojitelný průřez vodiče (AWG)
      • 1 AWG
      • 12 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 20 AWG
      • 26 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
    • Max. připojitelný průřez vodiče AWG
      • 1 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 20 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
    • Connectable conductor cross section

Výsledky

(7)