Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Hranaté konektory

Na trvanlivá připojení v náročných aplikacích

Naše hranaté konektory EPIC® lze individuálně sestavit z pouzdra, vložky hranatého konektoru a kontaktu. Na výběr jsou dvě výkonnostní třídy pouzder: standard EPIC® a EPIC® ULTRA. Odpovídající vložky jsou k dispozici ve variantě s pevným kolíkem a jako modulární systém. Samozřejmě nabízíme také vhodné příslušenství pro pouzdra a vložky.

  • Kabelové pouzdro
  • Kabelový konektor
  • Kontakt
  • Krimpovací vložka
  • Lisovaný kontakt
  • Modulární systém MC
  • Modulární systém MH
  • Modulární systém rámu MH
  • Rámový modulární systém MC
  • Sada
  • Soklové pouzdro
  • Soustružený kontakt
  • Spojkové pouzdro
  • Vestavné pouzdro
  • Vložka
  • Vložka s letovacím připojením
  • Vložka s připojením Push-In
  • Vložka se zakončením klecové pružiny
  • Vložka se šroubovacím připojením
  • Kolejová vozidla
  • Robotika
  • Energetický průmysl
  • Obráběcí stroje
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Ochrana proti vibracím
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti korozi
  • Odolnost proti kyselinám
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti plameni
  • Certifikováno CSA
  • Certifikováno VDE
  • Označení CE
  • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
  • UL listed
  • UR recognised
  • cUR recognized
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Konstrukční velikost
      • 10A
      • 10B
      • 16A
      • 16B
      • 24B
      • 32A
      • 32B
      • 3A
      • 48A
      • 48B
      • 6B
      • Q
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Kabelové pouzdro
      • Kabelový konektor
      • Kontakt
      • Krimpovací vložka
      • Lisovaný kontakt
      • Modulární systém MC
      • Modulární systém MH
      • Modulární systém rámu MH
      • Rámový modulární systém MC
      • Sada
      • Soklové pouzdro
      • Soustružený kontakt
      • Spojkové pouzdro
      • Vestavné pouzdro
      • Vložka
      • Vložka s letovacím připojením
      • Vložka s připojením Push-In
      • Vložka se zakončením klecové pružiny
      • Vložka se šroubovacím připojením
    • Průmyslový segment
      • Kolejová vozidla
      • Robotika
      • Energetický průmysl
      • Obráběcí stroje
  • Elektrické parametry
    • Jmenovitý proud
      • 1 A dle IEC
      • 10 A dle CSA
      • 10 A dle IEC
      • 10 A dle UL
      • 10 A dle UL/CSA
      • 100 A dle IEC
      • 13 A dle UL
      • 13 A dle UL/CSA
      • 14 A dle IEC
      • 14 A dle UL
      • 150 A dle IEC
      • 16 A dle CSA
      • 16 A dle IEC
      • 16 A dle UL
      • 16 A dle UL/CSA
      • 20 A dle IEC
      • 22 A dle CSA
      • 23 A dle IEC
      • 25 A dle IEC
      • 250 A dle IEC
      • 30 A dle IEC
      • 30 A dle UL
      • 320 A dle IEC
      • 35 A dle CSA
      • 35 A dle IEC
      • 35 A dle UL
      • 35 A dle UL/CSA
      • 4 A dle IEC
      • 40 A dle CSA
      • 40 A dle IEC
      • 40 A dle UL
      • 50 A dle IEC
      • 65 A dle IEC
      • 8.5 A dle CSA
      • 8.5 A dle UL
      • 80 A dle IEC
      • 80 A dle UL/CSA
      • 82 A dle IEC
      • 82 A dle UL/CSA
    • Jmenovité napětí
      • 100 V AC rms / DC dle IEC
      • 100 V AC rms / DC dle UL/CSA
      • 1000 V AC rms / DC dle IEC
      • 120 V DC dle UL
      • 170 V AC rms / DC dle IEC
      • 230 V AC rms / DC dle IEC
      • 24 V AC rms / DC dle IEC
      • 24 V AC rms dle IEC
      • 250 V AC rms / DC dle CSA
      • 250 V AC rms / DC dle IEC
      • 250 V AC rms / DC dle UL
      • 250 V AC rms dle IEC
      • 30 V AC rms / DC dle IEC
      • 30 V AC rms / DC dle UL/CSA
      • 400 V AC rms / DC dle CSA
      • 400 V AC rms / DC dle IEC
      • 400 V AC rms / DC dle UL
      • 400 V AC rms / DC dle UL/CSA
      • 48 V AC rms / DC dle CSA
      • 48 V AC rms / DC dle UL
      • 48 V AC rms / DC dle UL/CSA
      • 50 V AC rms / DC dle CSA
      • 50 V AC rms / DC dle IEC
      • 50 V AC rms / DC dle UL
      • 50 V AC rms dle IEC
      • 500 V AC rms / DC dle IEC
      • 60 V DC dle IEC
      • 60 V DC dle UL
      • 600 V AC rms / DC dle CSA
      • 600 V AC rms / DC dle UL
      • 600 V AC rms / DC dle UL/CSA
      • 630 V AC rms / DC dle IEC
      • 630 V AC rms / DC dle UL/CSA
      • 830 V AC rms / DC dle IEC
  • Konstrukce výrobku
    • Connectable conductor cross section
    • Min. připojitelný průřez vodiče (AWG)
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 15 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 2 AWG
      • 2/0 AWG
      • 20 AWG
      • 24 AWG
      • 25 AWG
      • 26 AWG
      • 28 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
      • 9 AWG
    • Max. připojitelný průřez vodiče AWG
      • 1 AWG
      • 1/0 AWG
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 15 AWG
      • 16 AWG
      • 17 AWG
      • 2/0 AWG
      • 20 AWG
      • 22 AWG
      • 24 AWG
      • 3/0 AWG
      • 4 AWG
      • 5 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
    • Počet kontaktů
      • 0
      • 1
      • 1+PE
      • 10
      • 10+PE
      • 108+PE
      • 12
      • 12+PE
      • 13
      • 14+PE
      • 15+PE
      • 16 + PE
      • 16+PE
      • 17
      • 18+PE
      • 2
      • 2+PE
      • 20
      • 24+PE
      • 25+PE
      • 3
      • 3+PE
      • 32+PE
      • 36
      • 4
      • 4 + PE
      • 4+PE
      • 40 + PE
      • 40+PE
      • 42+PE
      • 46+PE
      • 5
      • 5+PE
      • 6
      • 6+PE
      • 64 + PE
      • 64+PE
      • 7
      • 7+PE
      • 72+PE
      • 8
      • 8+PE
      • 9
      • PE
    • Typ připojení vodiče
      • Axiální šroubovací připojení
      • Klecová pružina
      • Krimpovací připojení
      • Letovací připojení
      • Push-in
      • Svorka klecové pružiny
      • Šroubovací připojení
    • Varianta pouzdra
      • Kabelové pouzdro
      • Kabelový konektor
      • Soklové pouzdro
      • Spojkové pouzdro
      • Vestavné pouzdro
    • Počet kabelových vstupů
      • 1 pc.
      • 2 pc.
    • Typ uzamčení
      • Centrální třmen
      • Podélný třmen
      • Příčný třmen
      • Západka
    • Typ konektorové vložky
      • Odběrový
      • Zástrčka
      • Zásuvka
    • S odklápěcím víkem
      • Ano
      • Ne
    • Se spojovacím hrdlem
      • Ano
      • Ne
    • Základní materiál pouzdra
      • Hliník
      • Polyamid
      • Polykarbonát
      • Slitina zinku
  • Vlastnosti výrobku
    • Stupeň krytí IP v zasunutém stavu
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 1m (10h)
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Chemická odolnost
      • Ochrana proti vibracím
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti korozi
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti nárazu
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno CSA
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE
      • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
      • UL listed
      • UR recognised
      • cUR recognized

Výsledky

(386)